Timken® Mounted Bearings

Cuscinetti a sfere montati resistenti alla corrosione Timken ®

Progettati con materiali resistenti alla corrosione, lubrificante per uso alimentare e inserti per cuscinetti a sfera con grado di protezione IP69K, i nostri cuscinetti a sfera montati resistenti alla corrosione possono sopportare lavaggi aggressivi e una varietà di contaminanti liquidi...

Learn More

Cuscinetti rotanti in poliuretano resistenti alla corrosione Timken ®

I cuscinetti a strisciamento Poly-Round di Timken, resistenti alla corrosione, sono progettati per garantire prestazioni igieniche e senza manutenzione in ambienti difficili. Grazie agli inserti in polimero ad alte prestazioni e agli alloggiamenti omologati USDA, questi cuscinetti eliminano la necessità...

Learn More

Cuscinetti a sfera montati Timken ® Fafnir ®

I cuscinetti a sfere montati Timken Fafnir offrono prestazioni affidabili, facilità di installazione e bassa manutenzione per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Progettati con sistemi di tenuta avanzati e molteplici opzioni di bloccaggio, tra cui viti di fermo, collari eccentrici...

Learn More

Cuscinetti a sfere montati Timken ® serie U

I cuscinetti a sfere montati della serie U di Timken offrono prestazioni affidabili e facilità di installazione per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Caratterizzati da un design con anello interno largo, questi cuscinetti garantiscono una stabilità superiore dell'albero e sopportano...

Learn More

Cuscinetti a sfere sferici Timken ® con montaggio a blocco solido

I cuscinetti a rulli sferici Timken con montaggio monoblocco offrono resistenza e affidabilità ineguagliabili per applicazioni impegnative. Progettati per gestire carichi pesanti, disallineamenti e condizioni operative difficili, questi cuscinetti sono dotati di un robusto alloggiamento monoblocco che semplifica l'installazione e...

Learn More

Cuscinetti a rulli sferici Timken ® SAF con montaggio a blocco diviso

I supporti per cuscinetti Timken SAF combinano robusti alloggiamenti in ghisa o acciaio fuso con cuscinetti a rulli sferici ad alta capacità per soddisfare le esigenze più gravose dell'industria pesante. Il pratico design con alloggiamento scomponibile semplifica il montaggio e...

Learn More

Cuscinetti a rulli sferici Timken ® SNT con montaggio su supporto a ralla

I supporti per pistoni Timken SNT sono dotati di un robusto alloggiamento in ghisa e di solide opzioni di tenuta per trattenere il lubrificante e impedire l'ingresso di contaminanti. Grazie ai cuscinetti a rulli sferici ad alte prestazioni Timken, l'alloggiamento...

Learn More

Cuscinetti a rulli conici Timken ® Tipo E con montaggio

Dotate di cuscinetti a rulli conici Timken® di alta qualità, guarnizioni ad alte prestazioni e robusti alloggiamenti con rivestimento e-coat, queste unità montate offrono un'eccezionale capacità di carico e una maggiore durata dei cuscinetti. L'avanzato sistema di tenuta garantisce una...

Learn More

Cuscinetti a rulli cilindrici scomponibili Timken ®

I cuscinetti a rulli cilindrici scomponibili Timken sono progettati per una facile installazione e prestazioni superiori in applicazioni impegnative. Pensati per semplificare la manutenzione, questi cuscinetti possono essere montati senza rimuovere le apparecchiature circostanti, riducendo i tempi di fermo e...

Learn More

Accessori per cuscinetti montati Timken ®

Gli accessori per cuscinetti montati Timken includono tecnologia di sensori, cartucce, pulegge folli, unità di erpici a dischi e tappi terminali per migliorare le prestazioni e la durata dei cuscinetti.

Learn More

Risorse