Cuscinetti a rulli sferici Timken ® SAF con montaggio a blocco diviso

I supporti per cuscinetti Timken SAF combinano robusti alloggiamenti in ghisa o acciaio fuso con cuscinetti a rulli sferici ad alta capacità per soddisfare le esigenze più gravose dell’industria pesante. Il pratico design con alloggiamento scomponibile semplifica il montaggio e la manutenzione. Ogni supporto contiene un cuscinetto a rulli sferici di progettazione avanzata con geometria e finitura della pista di rotolamento migliorate per la massima capacità di carico e durata.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Ampio intervallo di temperature di esercizio
  • Carichi d’urto
  • Sfide di manutenzione

Le tue sfide

  • Ampio intervallo di temperature di esercizio
  • Carichi d’urto
  • Sfide di manutenzione

Le nostre soluzioni

I supporti a cuscinetto Timken SAF sono progettati per garantire resistenza, durata e facilità di manutenzione in applicazioni industriali impegnative.

Benefici

  • Progettato per essere utilizzato con diverse opzioni di lubrificazione per mantenere i cuscinetti a temperature più basse.
  • Gabbie in ottone lavorato e sezioni trasversali più grandi per resistere ai carichi d’urto
  • La struttura divisa consente un facile montaggio e smontaggio.

Applicazioni chiave

  • Nastri trasportatori
  • Attrezzature minerarie
  • Attrezzature per l’industria della cellulosa e della carta
  • Laminatoi
  • Ventilatori e soffiatori

Risorse