Conçus avec des matériaux résistants à la corrosion, un lubrifiant de qualité alimentaire et un insert de roulement à billes avec joint IP69K, nos roulements à billes montés résistants à la corrosion supportent les lavages intensifs et une variété de...
Les paliers lisses montés Poly-Round de Timken, résistants à la corrosion, sont conçus pour une performance hygiénique et sans entretien, même dans les environnements les plus exigeants. Dotés d'inserts en polymère haute performance et de logements conformes aux normes USDA,...
Les roulements à billes montés Timken Fafnir offrent des performances fiables, une installation facile et un entretien réduit pour une large gamme d'applications industrielles. Conçus avec des systèmes d'étanchéité avancés et de multiples options de blocage (vis de blocage, bagues...
Les roulements à billes montés Timken série U offrent des performances fiables et une installation aisée pour une large gamme d'applications industrielles. Grâce à leur large bague intérieure, ces roulements assurent une stabilité supérieure de l'arbre et supportent des charges...
Les roulements à rouleaux sphériques Timken montés sur bloc massif offrent une robustesse et une fiabilité inégalées pour les applications les plus exigeantes. Conçus pour supporter des charges importantes, les défauts d'alignement et les conditions d'utilisation difficiles, ces roulements sont...
Les paliers Timken SAF associent des carters robustes en fonte ou en acier moulé à des roulements à rouleaux sphériques haute capacité pour répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie lourde. Leur conception pratique à carter divisé simplifie le...
Les paliers Timken SNT sont dotés d'un carter robuste en fonte et de joints d'étanchéité performants assurant une lubrification optimale et une protection contre les contaminants. Équipés de roulements à rouleaux sphériques haute performance Timken, ces paliers à semelle divisée...
Dotés de roulements à rouleaux coniques Timken® haut de gamme, de joints d'étanchéité haute performance et de carters robustes à revêtement électrophorétique, ces groupes motopropulseurs offrent une capacité de charge exceptionnelle et une durée de vie prolongée des roulements. Leur...
Les roulements à rouleaux cylindriques à montage divisé Timken sont conçus pour une installation facile et des performances supérieures dans les applications exigeantes. Conçus pour simplifier la maintenance, ces roulements peuvent être montés sans démonter l'équipement environnant, réduisant ainsi les...
Les accessoires pour roulements montés Timken comprennent des capteurs, des cartouches, des poulies de renvoi, des unités de herse à disques et des embouts pour améliorer les performances et la durée de vie des roulements.