Timken® Mounted Bearings

Rulmenți cu bile montați Timken® rezistenti la coroziune

Proiectați cu materiale rezistente la coroziune, lubrifiant de calitate alimentară și inserție de rulment cu etanșare cu grad de protecție IP69K, rulmenții noștri cu bile montați, rezistenți la spălări agresive și la o varietate de contaminanți umezi și uscați. Rezultatul?...

Learn More

Rulmenți Timken® rezistenți la coroziune, cu montare în poliuretan

Lagărele de alunecare rotunde Timken rezistente la coroziune, montate în carcase, sunt proiectate pentru performanțe igienice și fără întreținere în medii solicitante. Proiectate cu inserții polimerice de înaltă performanță și carcase aprobate de USDA, aceste lagăre elimină necesitatea unsorii, reducând...

Learn More

Rulmenți cu bile montați Timken ® Fafnir ®

Rulmenții cu bile Timken Fafnir cu montare pe suport oferă performanțe fiabile, instalare ușoară și întreținere redusă pentru o gamă largă de aplicații industriale. Proiectați cu sisteme avansate de etanșare și multiple opțiuni de blocare - inclusiv șuruburi de fixare,...

Learn More

Rulmenți cu bile montați Timken® seria U

Rulmenții cu bile montați Timken seria U oferă performanțe fiabile și instalare ușoară pentru o gamă largă de aplicații industriale. Având un design cu inel interior lat, acești rulmenți oferă o stabilitate superioară a arborelui și preiau sarcini grele cu...

Learn More

Rulmenți sferici cu bile Timken® , montați pe bloc solid

Rulmenții sferici cu role Timken, montați în bloc solid, oferă o rezistență și o fiabilitate de neegalat pentru aplicații solicitante. Concepuți pentru a face față sarcinilor grele, nealinierii și condițiilor dure de funcționare, acești rulmenți dispun de o carcasă robustă,...

Learn More

Rulmenți sferici cu role Timken® SAF, montați pe bloc divizat

Suporturile de rulment tip SAF Timken combină carcasele robuste din fontă sau oțel turnat cu rulmenți sferici cu role de mare capacitate pentru a satisface cele mai exigente cerințe ale industriei grele. Designul convenabil al carcasei divizate simplifică asamblarea și...

Learn More

Rulmenți sferici cu role Timken® SNT, montați pe bloc de încadrare

Blocurile de încadrare Timken SNT sunt prevăzute cu o carcasă durabilă din fontă și opțiuni robuste de etanșare pentru a menține lubrifierea în interior și a împiedica contaminarea. Adăugați rulmenții sferici cu role de înaltă performanță Timken pentru o carcasă...

Learn More

Rulmenți conici cu role montați Timken® tip E

Dotate cu rulmenți conici Timken® premium, etanșări de înaltă performanță și carcase robuste cu strat electrostatic, aceste unități montate oferă o capacitate portantă excepțională și o durată de viață extinsă a rulmenților. Sistemul avansat de etanșare oferă o protecție împotriva...

Learn More

Rulmenți cu role montați cilindric despicat Timken®

Rulmenții cilindrici divizați Timken sunt proiectați pentru o instalare ușoară și performanțe superioare în aplicații solicitante. Concepuți pentru a simplifica întreținerea, acești rulmenți pot fi montați fără a demonta echipamentele din jur, reducând timpii de nefuncționare și costurile cu manoperă....

Learn More

Accesorii pentru rulmenți montați Timken®

Accesoriile pentru rulmenți Timken includ tehnologie cu senzori, cartușe, fulii de ghidare, unități de grapă cu discuri și capace de capăt pentru a îmbunătăți performanța și longevitatea rulmenților.

Learn More

Resurse