I cuscinetti a sfere montati Timken Fafnir offrono prestazioni affidabili, facilità di installazione e bassa manutenzione per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Progettati con sistemi di tenuta avanzati e molteplici opzioni di bloccaggio, tra cui viti di fermo, collari eccentrici e concentrici, questi cuscinetti garantiscono una protezione superiore contro la contaminazione e proteggono le apparecchiature da costose usura. Caratterizzati da acciaio di alta qualità, piste di rotolamento con finitura di alta qualità e gabbie in nylon termostabilizzato, i cuscinetti Timken Fafnir assicurano un funzionamento fluido, una maggiore durata e resistenza alla corrosione.
I cuscinetti a sfere montati Timken Fafnir resistono alla corrosione e garantiscono prestazioni affidabili anche ad alte velocità. Sono disponibili diverse opzioni di bloccaggio per assicurare che il cuscinetto sia fissato saldamente all’albero e correttamente allineato per prestazioni ottimali. Le opzioni di bloccaggio includono: