Timken® Mounted Bearings

Timken ® 부식 방지 장착 볼 베어링

내식성 소재, 식품 등급 윤활유, IP69K 등급 씰이 적용된 볼 베어링 인서트로 설계된 당사의 내식성 마운트 볼 베어링은 강력한 세척 작업과 다양한 습식 및 건식 오염 물질에 견딜 수 있습니다. 그 결과, 베어링 수명 연장, 생산 가동 시간 향상, 그리고...

Learn More

Timken® 내식성 장착형 폴리 라운드 베어링

팀켄(Timken)의 내식성 폴리 라운드(Poly-Round) 플레인 베어링은 까다로운 환경에서도 위생적이고 유지보수가 필요 없는 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 고성능 폴리머 인서트와 USDA(미국 농무부) 승인 하우징으로 설계된 이 베어링은 그리스가 필요 없어 오염 위험을 줄이고 식품 안전 규정 준수를 간소화합니다. 내식성 구조로 강력한 세척,...

Learn More

Timken ® Fafnir ® 마운티드 볼 베어링

팀켄 파프니르(Timken Fafnir) 마운티드 볼 베어링은 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능, 손쉬운 설치 및 낮은 유지보수 비용을 제공합니다. 고급 밀봉 시스템과 세트 스크류, 편심 칼라, 동심 칼라 등 다양한 잠금 옵션을 갖춘 이 베어링은 탁월한 오염 방지 기능을 제공하고 장비의...

Learn More

팀켄 ® U 시리즈 마운티드 볼 베어링

팀켄 U 시리즈 마운티드 볼 베어링은 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능과 간편한 설치를 제공합니다. 넓은 내륜 설계로 탁월한 축 안정성을 제공하며, 최소한의 진동으로 무거운 하중을 견딜 수 있습니다. U 시리즈는 고정 나사 및 편심 칼라를 포함한 다양한 잠금 옵션을 제공하여...

Learn More

팀켄 ® 솔리드 블록 마운트 구형 볼 베어링

팀켄 솔리드 블록 마운트 구형 롤러 베어링은 까다로운 환경에서도 탁월한 강도와 신뢰성을 제공합니다. 무거운 하중, 정렬 불량, 가혹한 작동 조건을 견딜 수 있도록 설계된 이 베어링은 견고한 일체형 하우징을 특징으로 하여 설치를 간소화하고 유지보수 시간을 단축합니다. 고급 밀봉 옵션과 프리미엄...

Learn More

Timken ® SAF 분할 블록 장착형 구형 롤러 베어링

Timken SAF 필로우 블록은 견고한 주철 또는 주강 하우징과 고용량 구형 롤러 베어링을 결합하여 중공업의 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다. 편리한 분할 하우징 설계로 조립 및 유지보수가 간편합니다. 각 필로우 블록에는 향상된 형상과 궤도 마감을 갖춘 고급 설계의 구형 롤러...

Learn More

Timken ® SNT 플러머 블록 장착형 구형 롤러 베어링

Timken SNT 플러머 블록은 내구성이 뛰어난 주철 하우징과 견고한 밀봉 옵션을 통해 윤활유 누출을 방지하고 오염 물질 유입을 차단합니다. Timken의 고성능 구형 롤러 베어링을 적용한 미터법 분할형 블록 하우징은 극한 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 2볼트 및 4볼트 장착 구성으로 제공되는...

Learn More

Timken® Type E 장착형 테이퍼 롤러 베어링

최고급 Timken® 테이퍼 롤러 베어링, 고성능 씰, 견고한 전기 도금 하우징을 특징으로 하는 이 장착형 유닛은 탁월한 하중 지지력과 긴 베어링 수명을 제공합니다. 첨단 밀봉 시스템은 주요 경쟁사 제품 대비 최대 7배 뛰어난 방수 성능과 40% 감소된 오염 방지 기능을...

Learn More

팀켄 ® 분할 원통형 장착 롤러 베어링

팀켄 분할형 원통형 마운트 롤러 베어링은 까다로운 환경에서도 손쉬운 설치와 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 유지보수를 간소화하도록 설계된 이 베어링은 주변 장비를 제거하지 않고도 장착할 수 있어 가동 중지 시간과 인건비를 절감합니다. 정밀 가공 부품과 고급 밀봉 옵션을 특징으로 하는 팀켄...

Learn More

Timken® 장착형 베어링 액세서리

Timken의 장착형 베어링 액세서리에는 센서 기술, 카트리지, 아이들러 풀리, 디스크 써레 장치 및 엔드 캡이 포함되어 베어링 성능과 수명을 향상시킵니다.

Learn More

자원