Marino

Alimentare l’industria da prua a poppa

Le navi commerciali sono sottoposte a pressioni costanti, dovute all’evoluzione dei requisiti ambientali, ai cicli di lavoro impegnativi e alla necessità di garantire il funzionamento affidabile delle apparecchiature critiche. Che si tratti di costruire nuove navi o di effettuare la manutenzione di una flotta esistente, i nostri prodotti e soluzioni ad alte prestazioni possono contribuire a migliorare i tempi di attività, massimizzare l’efficienza e prolungare la durata delle apparecchiature in tutti i sistemi navali.

Nel corso dell’ultimo decennio, abbiamo ampliato il nostro portfolio e le nostre capacità di risoluzione dei problemi includendo Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® e Torsion Control Products ™ , offrendovi una gamma più ampia di soluzioni per la propulsione e le apparecchiature di coperta. Grazie alle certificazioni marine che comprendono la valutazione della progettazione, la valutazione della produzione e le omologazioni di tipo, possiamo fungere da unico fornitore per una vasta gamma di soluzioni tecniche.

Soluzioni ingegnerizzate per il settore marittimo che mantengono l’industria in movimento.

Imbarcazioni da lavoro: sopra e sotto coperta

Dalla propulsione alle operazioni di coperta, i sistemi marini richiedono componenti resistenti alla corrosione, ai carichi d’urto e al funzionamento continuo. Supportiamo i sistemi meccanici critici delle imbarcazioni con cuscinetti marini Timken® e un portafoglio completo di soluzioni per la trasmissione di potenza, la lubrificazione e la tenuta, progettate per laghi, fiumi e alto mare.

A bordo dell’imbarcazione troverete frizioni, freni e limitatori di coppia; cuscinetti progettati su misura; giunti; sistemi di lubrificazione automatizzati; e soluzioni di tenuta speciali per tubi di poppa, propulsori e paratie, che contribuiscono a ridurre i fermi macchina imprevisti e a mantenere le apparecchiature in condizioni di funzionamento affidabili.

Propulsori azimutali Z-Drive: Protezione dei tempi di attività nei sistemi di manovra ad alte prestazioni

Le prestazioni dei propulsori azimutali dipendono da come la trasmissione, i cuscinetti, la lubrificazione e le guarnizioni lavorano insieme sotto carichi d’urto, rischio di disallineamento e costante esposizione all’ambiente marino. Per gli operatori e i costruttori, ciò significa che l’affidabilità si conquista (o si perde) nei dettagli.

Offriamo supporto a livello di sistema per gli impianti Z-drive con soluzioni che affrontano i punti critici più comuni: gestione della coppia e protezione della trasmissione, prestazioni dei cuscinetti, affidabilità della lubrificazione e guarnizioni speciali per elica di spinta e tubo di poppa, oltre a cinghie e catene per la trasmissione di potenza adiacente.

I risultati? Maggiore durata dei componenti. Migliore controllo dei costi di manutenzione. E maggiore operatività dei sistemi critici di propulsione e manovra.

Verricelli di traino: controllo del carico, del calore e dell’usura in condizioni di lavoro continuo

I verricelli da traino non sono fatti per lavorare in modo semplice. Sono sottoposti a cicli di alta tensione, carichi variabili e frequenti avviamenti e arresti, in cui calore, carichi d’urto e lubrificazione irregolare possono accelerare l’usura. In queste condizioni, il controllo e la protezione sono importanti quanto la forza di trazione.

Supportiamo i sistemi di verricelli per il traino con soluzioni progettate per impieghi gravosi: giunti per un trasferimento di coppia affidabile; frizioni, freni e limitatori di coppia per gestire l’innesto, l’arresto e i sovraccarichi; cuscinetti progettati per un movimento efficiente; e sistemi di lubrificazione automatizzati per garantire prestazioni costanti nel tempo.

Gru da nave a terra: aumento della produttività e del volume di traffico portuale.

Le gru portuali sono un elemento chiave per la produttività dei terminal. A differenza di altre risorse, la loro capacità non è facilmente sostituibile. Se queste gru si guastano o sono insufficienti, il flusso di merci si interrompe, rendendole una delle applicazioni più critiche nelle nostre catene di approvvigionamento globali.

Supportiamo le gru portuali fornendo componenti critici progettati su misura, competenze di ingegneria applicativa e servizi per l’intero ciclo di vita, aiutando i produttori di gru, i porti e gli operatori di terminal a raggiungere elevata affidabilità, lunga durata e tempi di inattività ridotti nei difficili ambienti portuali.

La nostra ampia gamma di cuscinetti, riduttori, giunti, freni, sistemi di gestione della coppia e di tenuta e lubrificazione ci consente di servire appieno i progettisti di gru e l’industria navale.

Caricatori di container: per favorire la produttività portuale e il flusso delle merci.

Le gru per il carico dei container sono sistemi essenziali per la movimentazione dei materiali, che consentono a porti e terminal di spostare le merci in modo efficiente tra navi, aree di stoccaggio e trasporti terrestri. Svolgono un ruolo diretto nel mantenere la produttività portuale, nel ridurre i tempi di sosta delle navi e nel supportare il flusso globale di merci attraverso le catene di approvvigionamento marittime.

Le macchine per il carico dei container si affidano a molteplici sottosistemi critici: sollevamento, traslazione, rotazione e movimentazione dei materiali, ognuno dei quali è esposto a carichi pesanti, urti e funzionamento continuo.

Supportiamo questi sistemi con una gamma completa di cuscinetti, riduttori, giunti, frizioni, freni, guarnizioni e soluzioni di lubrificazione automatizzata, consentendo agli OEM di reperire molteplici componenti critici da un unico partner affidabile.

Logo Philadelphia Gear
Logo di BEKA Lubrication Systems
Logo PT Tech
logo Lagersmit

Prodotti marini innovativi

Soluzioni di tenuta Lagersmit®: prestazioni dove contano di più

La tenuta stagna in ambito navale è fondamentale sia per l’affidabilità che per la conformità ambientale. Quando le prestazioni di tenuta si degradano, l’impatto può essere immediato: maggiore manutenzione, rischio di fermi macchina più elevati e controlli di conformità più rigorosi.

Nel 2023, abbiamo rafforzato la nostra capacità di affrontare queste sfide attraverso l’acquisizione di Lagersmit, fornitore olandese di soluzioni di tenuta specializzate per imbarcazioni da lavoro commerciali e industriali. Il portfolio Lagersmit Supreme® supporta applicazioni quali tubi di poppa, propulsori, paratie, stabilizzatori a pinna, assi del timone e riduttori. Supreme Ventus® e Supreme Athmos® sono soluzioni di tenuta autoregolanti conformi alle normative Vessel General Permit (VGP)/VIDA per contribuire a garantire un funzionamento affidabile.