Zaprojektowane z materiałów odpornych na korozję, ze środkiem smarnym dopuszczonym do kontaktu z żywnością oraz wkładką łożyskową z uszczelnieniem o stopniu ochrony IP69K, nasze odporne na korozję łożyska kulkowe są odporne na agresywne mycie i różnorodne zanieczyszczenia mokre i suche....
Odporne na korozję łożyska ślizgowe Poly-Round firmy Timken zostały zaprojektowane z myślą o higienicznej i bezobsługowej pracy w wymagających warunkach. Zaprojektowane z wysokowydajnymi wkładkami polimerowymi i oprawami zatwierdzonymi przez USDA, łożyska te eliminują potrzebę stosowania smaru, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia i...
Łożyska kulkowe Timken Fafnir zapewniają niezawodną pracę, łatwy montaż i niskie koszty konserwacji w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Zaprojektowane z zaawansowanymi systemami uszczelnień i wieloma opcjami blokowania – w tym śrubami dociskowymi, mimośrodowymi i koncentrycznymi – łożyska te zapewniają doskonałą...
Łożyska kulkowe Timken serii U zapewniają niezawodną pracę i łatwy montaż w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Dzięki szerokiemu pierścieniowi wewnętrznemu łożyska te zapewniają doskonałą stabilność wału i wytrzymują duże obciążenia przy minimalnych wibracjach. Seria U oferuje wiele opcji blokowania, w...
Łożyska baryłkowe Timken w obudowie stałej zapewniają niezrównaną wytrzymałość i niezawodność w wymagających zastosowaniach. Zaprojektowane z myślą o dużych obciążeniach, niewspółosiowości i trudnych warunkach pracy, łożyska te charakteryzują się wytrzymałą, jednoczęściową obudową, która upraszcza montaż i skraca przestoje konserwacyjne. Dzięki...
Łożyska stojące Timken SAF łączą wytrzymałe żeliwne lub stalowo-żeliwne obudowy z łożyskami baryłkowymi o dużej nośności, aby sprostać najtrudniejszym wymaganiom przemysłu ciężkiego. Wygodna, dzielona konstrukcja obudowy ułatwia montaż i serwis. Każda oprawa stojąca zawiera łożysko baryłkowe o zaawansowanej konstrukcji, z...
Oprawy stojące Timken SNT charakteryzują się wytrzymałą żeliwną obudową i solidnymi uszczelnieniami, które zapobiegają przedostawaniu się smaru do środka i zanieczyszczeń. Dodanie wysokowydajnych łożysk baryłkowych Timken pozwala uzyskać metryczną, dzieloną obudowę, która zapewnia wydajność w najtrudniejszych warunkach. Dostępne w konfiguracjach...
Wyposażone w najwyższej jakości stożkowe łożyska wałeczkowe Timken® , wysokowydajne uszczelnienia i wytrzymałe obudowy z powłoką elektroforetyczną, te zespoły łożyskowe zapewniają wyjątkową nośność i dłuższą żywotność łożysk. Zaawansowany system uszczelnień zapewnia do siedmiokrotnie lepszą ochronę przed wnikaniem wody i o...
Dzielone łożyska walcowe Timken zostały zaprojektowane z myślą o łatwym montażu i doskonałej wydajności w wymagających zastosowaniach. Zaprojektowane z myślą o uproszczeniu konserwacji, łożyska te można montować bez demontażu sprzętu, co redukuje przestoje i koszty robocizny. Dzięki precyzyjnie obrobionym elementom...
Akcesoria do łożysk montowanych firmy Timken obejmują technologię czujników, wkłady, koła napinające, zespoły bron talerzowych i zaślepki, które zwiększają wydajność i wydłużają żywotność łożysk.