Cuscinetti a sfere montati Timken ® serie U

I cuscinetti a sfere montati della serie U di Timken offrono prestazioni affidabili e facilità di installazione per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Caratterizzati da un design con anello interno largo, questi cuscinetti garantiscono una stabilità superiore dell’albero e sopportano carichi pesanti con vibrazioni minime. La serie U offre diverse opzioni di bloccaggio, tra cui vite di fermo e collare eccentrico, assicurando un fissaggio sicuro dell’albero anche in ambienti difficili. Grazie a sistemi di tenuta avanzati e a una lubrificazione di alta qualità, i cuscinetti della serie U di Timken resistono alla contaminazione e prolungano la durata, riducendo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Riduzione dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione
  • Carichi pesanti
  • Contaminazione

Le tue sfide

  • Riduzione dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione
  • Carichi pesanti
  • Contaminazione

Le nostre soluzioni

Cuscinetti a sfere Timken serie U con guarnizioni avanzate per proteggere da contaminanti e grasso di alta qualità per garantire un funzionamento fluido e intervalli di lubrificazione prolungati.

Benefici

  • Garantisce prestazioni affidabili nella gestione di carichi pesanti e applicazioni ad alta velocità.
  • Tenuta e lubrificazione superiori per ridurre l’usura e i tempi di inattività.
  • Minori costi totali di proprietà grazie alla durata e alla facilità di installazione.

Applicazioni chiave

  • Nastri trasportatori
  • Movimentazione dei materiali
  • Trasformazione e confezionamento di alimenti e bevande
  • Ventilatori e soffiatori
  • Pasta di cellulosa e carta

Risorse