Automazione, robotica e macchinari industriali

Progettare i sistemi del futuro

Con la transizione globale verso un’era industriale automatizzata, i produttori si trovano ad affrontare una crescente complessità e costi sempre più elevati. Molti stanno automatizzando la produzione per soddisfare le richieste dei clienti di personalizzazione e flessibilità, cercando al contempo di ottenere di più in uno spazio ridotto, con un minore consumo energetico, costi di gestione inferiori e una maggiore precisione.

Abbiamo investito in tecnologie di automazione in tutti i nostri stabilimenti, quindi sappiamo come queste innovazioni contribuiscano a una maggiore efficienza operativa, alla sicurezza dei dipendenti e alla sostenibilità.

I nostri sistemi di movimentazione lineare per il prelievo automatizzato multiasse, gli azionamenti cicloidali e armonici per bracci robotici e i sensori di posizione per AGV coprono tutti e sette gli assi di movimento industriale con flessibilità e precisione. Agiamo come un’estensione del vostro team, offrendo le competenze tecniche, la flessibilità e la capacità di collaborazione necessarie per rispondere in modo rapido ed efficiente a qualsiasi esigenza del vostro mercato.

Un partner completo per la movimentazione di precisione di macchine industriali.

Sistemi di magazzino: ottimizzazione dell’utilizzo di energia e spazio

Alcuni dei maggiori produttori mondiali di sistemi di automazione per magazzini si affidano alle soluzioni di movimentazione lineare Rollon® . I nostri attuatori lineari e le guide telescopiche equipaggiano qualsiasi sistema, dalle scaffalature per lo stoccaggio e il prelievo, alle linee di pallettizzazione e prelievo. La linea X-Rail, resistente alla corrosione, prolunga la durata utile anche in condizioni difficili.

I veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili autonomi (AMR) che gestiscono in modo affidabile, sicuro e su larga scala attività ripetitive di movimentazione dei materiali sono dotati di unità SPINEA® MoveSpin che supportano la trazione e lo sterzo e di encoder magnetici Timken® che contribuiscono a una navigazione precisa.

Nei sette ambiti principali dell’automazione dei magazzini industriali, offriamo una solida competenza tecnica e una delle gamme di prodotti più complete del settore.

Automazione industriale: integrare potenza e agilità nei vostri sistemi

I produttori spesso riconfigurano i propri impianti con frequenza per far fronte alle fluttuazioni della domanda dei clienti. Con l’aumento dei costi energetici e le tensioni geopolitiche, emerge chiaramente la necessità di accorciare la catena di approvvigionamento e individuare soluzioni compatte, ad alta densità energetica e affidabili.

Il nostro portfolio copre tutti e sette gli assi del movimento industriale automatizzato. I robot industriali utilizzati per la verniciatura, la saldatura e l’assemblaggio si affidano alle nostre soluzioni armoniche, che svolgono un ruolo centrale anche nei robot collaborativi. I nostri riduttori cicloidali di precisione e gli attuatori coprono tutti e sei gli assi dei robot di piccole, medie e piccole dimensioni. I nostri sistemi di movimento lineare offrono funzionalità per il settimo asse, unità di trasferimento robotizzate per carichi pesanti e sistemi a portale che estendono il raggio d’azione dei robot di maggiori dimensioni.

Assistenza sanitaria: al servizio delle piattaforme chirurgiche più avanzate.

I robot in campo medico stanno migliorando l’assistenza e gli esiti per i pazienti. Offriamo una gamma completa di ingranaggi di precisione e vantiamo decenni di esperienza nel settore medicale. I prodotti CGI® sono alla base di molti interventi chirurgici minimamente invasivi in ​​tutto il mondo, consentendo trazione e posizionamento preciso per i chirurghi che eseguono riparazioni di valvole cardiache, appendicectomie e trattamenti oncologici, oltre a interventi di sostituzione articolare.

Gli ingranaggi Cone Drive ® sono al servizio anche dell’industria dei dispositivi medicali con soluzioni di posizionamento di precisione per tavoli operatori, sistemi di imaging e robot chirurgici. Gli ingranaggi di riduzione ad alta precisione SPINEA ® supportano le fresatrici dentali e i robot chirurgici. I sistemi di movimentazione lineare Rollon ® rendono più efficienti le applicazioni farmaceutiche e per dispositivi medicali e sono certificati per camere bianche.

Umanoidi: dotare la prossima generazione di macchine intelligenti di precisione, durata e prestazioni

I robot umanoidi replicano la straordinaria complessità meccanica del movimento umano, bilanciando decine di articolazioni coordinate con precisione, ognuna con diversi requisiti di coppia, velocità e accuratezza, su una piattaforma che deve essere compatta, leggera e sufficientemente resistente per garantire prestazioni industriali affidabili.

Realizzare un’architettura di movimento ottimale è la principale sfida ingegneristica di questa categoria, una sfida che noi siamo in una posizione unica per contribuire a risolvere. Offriamo uno dei sistemi più completi per abilitare il movimento umanoide, che include ingranaggi a onda di deformazione armonica Cone Drive® , ingranaggi cicloidali SPINEA® , microingranaggi integrati CGI® e sistemi di cuscinetti ed encoder di precisione Timken® .

Logo di BEKA Lubrication Systems

Prodotti innovativi per l’automazione

Soluzioni per unità di trasferimento robotizzate Rollon®:
Aggiungendo un’ulteriore dimensione di funzionalità

Le unità di trasferimento robotizzate (RTU) stanno rivoluzionando l’automazione industriale ampliando il raggio d’azione dei robot tradizionali. Le RTU forniscono un settimo asse di movimento, consentendo ai robot di spostarsi linearmente lungo un percorso predefinito, muovendosi agevolmente tra le postazioni di lavoro per aumentare la produttività e massimizzare l’utilizzo dello spazio.

Offriamo una gamma completa di soluzioni in alluminio o acciaio altamente ingegnerizzate, facili da integrare anche per i robot più grandi. Le nostre soluzioni in alluminio con trasmissione a cinghia offrono prestazioni affidabili anche in ambienti difficili o sporchi, mentre i sistemi a cremagliera e pignone in acciaio possono raggiungere corse potenzialmente infinite grazie a inserti autocentranti e collegabili. Realizziamo anche unità di trasferimento per cobot che includono funzionalità plug-and-play e tutti i componenti necessari per una perfetta integrazione, completamente personalizzabili per diverse lunghezze di corsa e configurazioni.