Diseñados con materiales resistentes a la corrosión, lubricante apto para uso alimentario e inserto de rodamiento de bolas con sello de clasificación IP69K, nuestros rodamientos de bolas montados resistentes a la corrosión soportan lavados intensivos y una variedad de contaminantes...
Los cojinetes lisos Poly-Round de Timken, resistentes a la corrosión, están diseñados para ofrecer un rendimiento higiénico y sin mantenimiento en entornos exigentes. Gracias a sus insertos de polímero de alto rendimiento y carcasas homologadas por el USDA, estos cojinetes...
Los rodamientos de bolas montados Timken Fafnir ofrecen un rendimiento fiable, una fácil instalación y un bajo mantenimiento para una amplia gama de aplicaciones industriales. Diseñados con sistemas de sellado avanzados y múltiples opciones de bloqueo —incluidos tornillos de fijación,...
Los rodamientos de bolas montados de la serie U de Timken ofrecen un rendimiento fiable y una fácil instalación para una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a su diseño de anillo interior ancho, estos rodamientos proporcionan una estabilidad superior...
Los rodamientos de rodillos esféricos Timken de bloque sólido ofrecen una resistencia y fiabilidad inigualables para aplicaciones exigentes. Diseñados para soportar cargas pesadas, desalineaciones y condiciones de funcionamiento adversas, estos rodamientos cuentan con una robusta carcasa monobloque que simplifica la...
Los soportes de cojinete Timken SAF combinan robustas carcasas de hierro fundido o acero fundido con rodamientos de rodillos esféricos de alta capacidad para satisfacer las exigencias más rigurosas de la industria pesada. Su práctico diseño de carcasa dividida simplifica...
Los soportes de cojinete Timken SNT cuentan con una carcasa de hierro fundido duradera y opciones de sellado robustas para mantener la lubricación dentro y la contaminación fuera. Incorporan rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken para una carcasa...
Equipadas con rodamientos de rodillos cónicos Timken® de primera calidad, sellos de alto rendimiento y carcasas robustas con recubrimiento electroforético, estas unidades montadas ofrecen una capacidad de carga excepcional y una mayor vida útil de los rodamientos. El avanzado sistema...
Los rodamientos de rodillos cilíndricos partidos Timken están diseñados para una fácil instalación y un rendimiento superior en aplicaciones exigentes. Diseñados para simplificar el mantenimiento, estos rodamientos se pueden montar sin necesidad de desmontar el equipo circundante, lo que reduce...
Los accesorios para rodamientos montados de Timken incluyen tecnología de sensores, cartuchos, poleas tensoras, unidades de gradas de discos y tapas de extremo para mejorar el rendimiento y la vida útil de los rodamientos.