Cibo e bevande
Ampiezza, sicurezza, innovazione
Produzione sicura, efficiente e igienica: è fondamentale per la salute dei vostri clienti e del pubblico, nonché per la redditività della vostra attività. Sebbene standard di sicurezza rigorosi svolgano un ruolo centrale, anche la redditività e la continuità operativa sono imprescindibili. Per soddisfare queste esigenze, le attrezzature devono essere sufficientemente robuste da resistere alle sfide quotidiane di lavaggi chimici, alte temperature e ritmi di produzione elevati.
Comprendiamo le normative FDA e USDA e i requisiti IP69K. Con oltre un secolo di esperienza ingegneristica e un portafoglio completo di prodotti e servizi di alta qualità per l’industria alimentare e delle bevande, collaboriamo con i principali produttori di apparecchiature e trasformatori alimentari di tutto il mondo per innovare e sviluppare la prossima generazione di applicazioni sicure per gli alimenti.
Linee di prodotti premium per la produzione sicura degli alimenti
Prodotti innovativi per la sicurezza alimentare
Cuscinetto a sfere Timken ® IP69K con montaggio igienico:
Una collaborazione con i clienti premiata
A volte, le collaborazioni con i nostri clienti danno vita a prodotti innovativi che alzano il livello qualitativo di un intero settore: è la storia del cuscinetto a sfere igienico IP69K.
Questi cuscinetti interamente in acciaio inossidabile presentano un grado di protezione IP69K contro acqua e polvere, senza necessità di un coperchio terminale sigillato, e sono conformi alle normative FDA. L’unità è dotata di un deflettore con una guarnizione a triplo labbro che devia i contaminanti e protegge la guarnizione dagli spruzzi ad alta pressione. Questa innovazione elimina la necessità di un coperchio terminale, consentendo agli operatori di lavare il cuscinetto con getti diretti ad alta pressione. L’unità è inoltre progettata per contenere completamente il lubrificante al suo interno, riducendo al contempo il rischio di ingresso di contaminanti.
Il cuscinetto a sfere igienico IP69K è stato premiato con il riconoscimento “Eccellenza nell’innovazione del design del prodotto” dalla Bearing Specialist Association.
Strumenti di ingegneria Timken
I nostri potenti strumenti software combinano calcolatori e configuratori per assistervi nella progettazione delle applicazioni, nella selezione dei cuscinetti, nell’installazione e nella risoluzione dei problemi.
Strumenti di ingegneria
Disegni CAD
Conoscenza e supporto
Contatta Tween
Dove acquistare
Hai bisogno di aiuto?
I nostri esperti sono pronti a collaborare con voi per soddisfare le vostre esigenze aziendali.
Trova un distributore
Trova un ufficio vendite
Richiedi un preventivo
Contatta Tween