Composto da un robusto supporto metallico e da uno strato di bronzo sinterizzato impregnato con un rivestimento antifrizione arricchito con PTFE o termoplastica ad alte prestazioni, offre basso attrito, eccezionale resistenza all'usura, design personalizzabili e prestazioni che riducono la manutenzione.
Realizzati in materiale termoplastico e stampati a iniezione per garantire flessibilità di progettazione, i cuscinetti in plastica ingegnerizzata di GGB offrono basso attrito, eccellente resistenza all'usura e agli urti, leggerezza e prestazioni senza lubrificazione, sia in condizioni asciutte che lubrificate,...
Presenta un supporto in fibra di vetro avvolto a filamento e impregnato di resina epossidica, con rivestimenti in PTFE a basso attrito e resistenti all'usura, per offrire un'elevata capacità di carico, resistenza alla corrosione e prestazioni durevoli e dimensionalmente stabili.
Per gli ambienti più esigenti, l'ampia gamma di cuscinetti metallici e bimetallici di GGB offre prestazioni durevoli e resistenti alla corrosione, progettate per carichi pesanti e resilienza agli urti, per una maggiore affidabilità nelle applicazioni più difficili.
I rivestimenti polimerici di GGB offrono una protezione tribologica autolubrificante e resistente alla corrosione, disponibili in diverse matrici polimeriche per fornire capacità di carico e prestazioni termiche personalizzate per i vari settori industriali.
La linea Aurora comprende oltre 30 serie di snodi sferici e cuscinetti a sfera, la selezione più ampia del settore.
I cuscinetti sferici lisci (SPB) di Timken, o boccole, sono cuscinetti metallo su metallo costituiti da un anello interno rettificato sfericamente alloggiato in un anello esterno corrispondente, senza elementi volventi.
I gruppi autoallineanti UNI, MINI ed EXALIGN di GGB riducono le sollecitazioni e l'attrito derivanti dal disallineamento dell'albero, offrendo microregolazione automatica, maggiore affidabilità, maggiore durata e minori costi di gestione per le applicazioni più esigenti.
Attraverso la nostra suite di strumenti online, aiutiamo gli ingegneri progettisti a lavorare in modo più intelligente, rapido e preciso.
Il nostro strumento online per la localizzazione di punti vendita e distributori consente ai visitatori di individuare facilmente la sede commerciale Timken più vicina e i distributori autorizzati di cuscinetti in tutto il mondo.
Trova un distributore
Trova un ufficio vendite
Richiedi un preventivo
Contatta Timken