Costruzione

Sostenere i settori che plasmano il mondo

Il settore edile svolge un ruolo fondamentale nella costruzione del mondo che ci circonda e le attrezzature pesanti che alimentano questo lavoro devono affrontare sfide significative, tra cui la gestione di carichi pesanti, urti e vibrazioni ed esposizione a condizioni ambientali difficili come sporco, polvere, umidità e temperature estreme. Garantire che i componenti dei macchinari possano resistere a queste condizioni mantenendo la loro affidabilità, e farlo senza frequenti interventi di manutenzione o interruzioni operative, è essenziale.

Il nostro portafoglio di soluzioni supporta i costruttori nella progettazione e produzione di questi macchinari indispensabili, ottimizzando gli intervalli di manutenzione e garantendo la continuità operativa di un settore vitale.

Soluzioni ingegnerizzate per ridurre i costi di sostituzione, la manodopera e i tempi di inattività.

Attrezzature per scavo: progettate per le esigenze più gravose.

Gli escavatori e i bulldozer cingolati operano in condizioni estreme, sottoposti a vibrazioni costanti e a una contaminazione incessante: condizioni che non ammettono compromessi. Queste macchine per impieghi gravosi dipendono da componenti compatti e resistenti ai detriti, in grado di sopportare carichi elevati, flessioni dell’albero, movimenti oscillatori e frequenti cambi di direzione.

Offriamo soluzioni ingegnerizzate progettate per funzionare in condizioni estreme, aiutando gli operatori a mantenere la produttività, prolungare la durata utile e ridurre i fermi macchina imprevisti. Il nostro portafoglio comprende cuscinetti a rulli conici e cilindrici avanzati con superfici trattate, cuscinetti a rulli sferici progettati per compensare i disallineamenti, cuscinetti a strisciamento sferici Aurora® e boccole ingegnerizzate GGB DX® /GAR- MAX® , ognuno dei quali è costruito per offrire durata e prestazioni affidabili in condizioni operative difficili.

Macchine movimento terra: soluzioni ingegneristiche per lavori estremi

Le macchine movimento terra sono fondamentali per i progetti di costruzione, infrastrutturali e di sviluppo del territorio. Pale gommate, livellatrici e finitrici devono funzionare in modo affidabile anche con carichi pesanti, velocità variabili ed esposizione a polvere, detriti e umidità. In questi ambienti, la durata dei componenti e le prestazioni costanti sono cruciali per rispettare le tempistiche dei progetti e garantire che le attrezzature operino alla massima efficienza.

Soddisfiamo queste esigenze con geometrie interne ottimizzate, rivestimenti ES, boccole avanzate e cuscinetti sigillati ad alta temperatura, progettati per garantire prestazioni affidabili e di lunga durata, in modo da mantenere i vostri progetti in movimento.

Macchine edili: progettate per la precisione

Le terne, i sollevatori telescopici e le minipale devono garantire un controllo preciso durante la movimentazione di carichi pesanti, movimenti ripetitivi e continui cambi di direzione. Per mantenere precisione, sicurezza e operatività, queste macchine si affidano a componenti robusti progettati per offrire prestazioni costanti in applicazioni ad alto stress.

Le nostre soluzioni, che includono rulli conici con superficie ottimizzata, cuscinetti cilindrici a basso consumo di carburante, geometrie ad alta densità di potenza, snodi sferici Aurora® e boccole composite GGB®, contribuiscono a garantire un funzionamento fluido, una maneggevolezza reattiva e una lunga durata in diverse applicazioni.

Logo di BEKA Lubrication Systems
Logo Des-Case
Logo PT Tech by Timken
Controllo della torsione
logo Lagersmit
Logo GGB
Controllo della torsione

Sistema di lubrificazione progressiva BEKA EP-1

L’importanza di una lubrificazione adeguata al momento giusto e costante per tutta la durata di vita di una macchina è innegabile. Cuscinetti, catene e ingranaggi durano più a lungo. Si formano anelli di grasso che impediscono l’ingresso di sporco e umidità. Le guarnizioni danneggiate diventano un ricordo del passato.

I nostri sistemi di lubrificazione automatica sono progettati per garantire il funzionamento continuo di macchinari essenziali per il movimento terra e l’edilizia.

La BEKA EP-1 è una pompa a comando elettrico per lubrificazione progressiva con fino a tre uscite di lubrificazione indipendenti. Grazie alla sua idoneità al pompaggio di grassi da NLGI-000 a NLGI-2, è ideale per un’ampia gamma di applicazioni.