Ball Bearings

Cuscinetti a sfere a gola profonda Timken ® resistenti alla corrosione

I cuscinetti a sfere a gola profonda resistenti alla corrosione Timken sono progettati per garantire prestazioni affidabili in ambienti difficili, dove umidità, agenti chimici e contaminanti possono compromettere i cuscinetti standard. Caratterizzati da una struttura in acciaio inossidabile e da...

Learn More

Cuscinetti a sfere a gola profonda Timken ®

I cuscinetti a sfere a gola profonda Timken offrono prestazioni eccezionali per un'ampia gamma di applicazioni industriali, garantendo elevate velocità, basso attrito e una capacità di carico superiore. Progettati con precisione, questi cuscinetti sono studiati per ridurre il consumo energetico...

Learn More

Cuscinetti a sfera Timken ® IP69K

I cuscinetti Timken IP69K sono progettati per ambienti con lavaggi estremi e pulizia ad alta pressione, offrendo una protezione superiore contro acqua, agenti chimici e contaminanti. Progettati per soddisfare il rigoroso grado di protezione IP69K, questi cuscinetti sono dotati di...

Learn More

Cuscinetti a sfere autoallineanti Timken ®

I cuscinetti a sfere autoallineanti Timken offrono prestazioni superiori per applicazioni in cui si verificano flessioni dell'albero o imprecisioni di montaggio. Progettati per gestire disallineamenti fino a 3° (1,5° per le versioni sigillate), questi cuscinetti mantengono l'affidabilità senza compromettere la...

Learn More

Cuscinetti a sfere a contatto angolare Timken ®

I cuscinetti a sfere a contatto angolare Timken sono progettati per applicazioni che richiedono alta velocità e gestione di carichi combinati. Questi cuscinetti presentano un angolo di contatto unico che consente loro di supportare carichi sia radiali che assiali. L'ingegneria...

Learn More

Cuscinetti a sfere criogenici Timken ®

I cuscinetti a sfere criogenici Timken sono progettati per offrire prestazioni affidabili in ambienti a temperature estremamente basse. Pensati per apparecchiature con idrogeno liquido e azoto liquido, questi cuscinetti mantengono prestazioni e durata a temperature estremamente basse (da -74 °C...

Learn More

Cuscinetti a sfera miniaturizzati Timken ®

I cuscinetti a sfere miniaturizzati Timken offrono precisione, durata e fluidità di funzionamento per applicazioni compatte in cui spazio e peso sono fattori critici. Progettati per elevate velocità e basso attrito, questi cuscinetti sono ideali per dispositivi medicali, robotica, strumentazione...

Learn More