Cuscinetti rotanti in poliuretano resistenti alla corrosione Timken ®

I cuscinetti a strisciamento Poly-Round di Timken, resistenti alla corrosione, sono progettati per garantire prestazioni igieniche e senza manutenzione in ambienti difficili. Grazie agli inserti in polimero ad alte prestazioni e agli alloggiamenti omologati USDA, questi cuscinetti eliminano la necessità di grasso, riducendo i rischi di contaminazione e semplificando la conformità alle normative sulla sicurezza alimentare. La loro struttura resistente alla corrosione sopporta lavaggi aggressivi, agenti chimici e umidità, rendendoli ideali per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande, farmaceutico e in altri settori sanitari.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Migliorare i tempi di attività della produzione
  • Prevenire la contaminazione
  • Tutela della sicurezza alimentare
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Le tue sfide

  • Migliorare i tempi di attività della produzione
  • Prevenire la contaminazione
  • Tutela della sicurezza alimentare
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Le nostre soluzioni

Cuscinetti Timken Poly-Round montati, resistenti alla corrosione, per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande, dove il lavaggio, l’umidità e il controllo della contaminazione sono fondamentali.

Benefici

  • L’inserto in polimero ingegnerizzato elimina i guasti dovuti all’infiltrazione d’acqua e alla corrosione.
  • Alloggiamenti disponibili in acciaio inossidabile o
  • polimero (termoplastico) in tutti gli stili di montaggio
  • Progettato per temperature di esercizio comprese tra -40 °C e 93 °C (-40 °F e 200 °F)
  • La progettazione senza grasso riduce al minimo la manutenzione, con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Applicazioni chiave

  • Nastri trasportatori
  • Miscelatori
  • refrigeratori
  • Congelatori

Risorse