Un impegno globale per la sostenibilità

Stiamo facendo progredire la sostenibilità a livello internazionale, con particolare attenzione all’aumento dell’efficienza nei nostri processi produttivi e nelle catene di fornitura. Ciò include decisioni di approvvigionamento sostenibile, un maggiore utilizzo di energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica, il riciclo e la riduzione dei rifiuti nelle discariche.

Scopri di più sui nostri progressi per il pianeta nel report CSR 2024.

Riduzione delle emissioni

Dal 2018 abbiamo ridotto l’intensità delle emissioni Scope 1 e 2 di circa il 42%, grazie a investimenti strategici nell’efficienza energetica, nell’energia rinnovabile e nel miglioramento dei processi in tutte le nostre operazioni globali. Dal 2023 al 2024 abbiamo raddoppiato gli investimenti in progetti di riduzione delle emissioni e continueremo a dare priorità a soluzioni ad alto impatto, orientate ai nostri dipendenti, che riducono la nostra impronta ecologica e rafforzano la nostra attività.

Riduzione CO2e

Limitare i rifiuti e conservare l’acqua

Dal riciclo dei sottoprodotti metallici dei processi produttivi al trattamento e riutilizzo delle acque reflue, ci impegniamo a utilizzare in modo responsabile le risorse del pianeta. Tra il 2018 e il 2024 abbiamo ridotto la produzione annua totale di rifiuti del 40% e raggiunto una riduzione del 20% nei prelievi globali di acqua.

Punti salienti 2024

%

tasso di diversione dei rifiuti dalle discariche dei siti di produzione

riconoscimento come società più responsabili d’America 20245 Newsweek
2025 most ethical companies ethisphere award