Cuscinetti ad alta efficienza energetica EnviroSpexx ™

Gli operatori industriali e le flotte ferroviarie sono sottoposti a una pressione crescente per ridurre il consumo energetico, abbassare i costi operativi e raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità. In applicazioni che spaziano da pompe, compressori e riduttori a treni passeggeri e vagoni merci, i cuscinetti tradizionali possono generare coppia e calore eccessivi, con conseguente aumento del consumo di elettricità, usura accelerata ed emissioni di carbonio non necessarie. I cuscinetti a rulli ad alta efficienza energetica Timken® EnviroSpexx™ affrontano direttamente queste problematiche grazie a geometrie interne ottimizzate, progettate per minimizzare la coppia di rotazione, ridurre le perdite di potenza e contribuire a un funzionamento più efficiente e a temperature di esercizio inferiori. Questi miglioramenti si traducono in risparmi energetici misurabili, riduzione delle emissioni e maggiore durata dei cuscinetti, sia in ambito industriale che ferroviario.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

Cresce la pressione per ridurre il consumo energetico, abbassare i costi operativi e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità aziendale. Molte applicazioni funzionano ininterrottamente, generando un elevato consumo di elettricità e aumentando le emissioni di carbonio. Con l’aumento dei costi energetici globali e l’inasprimento degli obiettivi di sostenibilità, i clienti necessitano di tecnologie in grado di offrire miglioramenti misurabili in termini di efficienza senza compromettere le prestazioni.

Le tue sfide

Cresce la pressione per ridurre il consumo energetico, abbassare i costi operativi e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità aziendale. Molte applicazioni funzionano ininterrottamente, generando un elevato consumo di elettricità e aumentando le emissioni di carbonio. Con l’aumento dei costi energetici globali e l’inasprimento degli obiettivi di sostenibilità, i clienti necessitano di tecnologie in grado di offrire miglioramenti misurabili in termini di efficienza senza compromettere le prestazioni.

Le nostre soluzioni

Grazie a un funzionamento più efficiente e a temperature inferiori rispetto ai cuscinetti convenzionali, EnviroSpexx contribuisce a prolungare la durata dei cuscinetti, a ridurre i costi di manutenzione e a supportare gli obiettivi ambientali. Con un’ampia gamma di cuscinetti sferici, conici e montati, Timken offre una soluzione sostenibile e ad alte prestazioni che aiuta i clienti a operare in modo più efficiente e a raggiungere i propri obiettivi di riduzione del consumo energetico.

Benefici

  • Progettato per offrire soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi ambientali.
  • Riduzione della coppia e del consumo di energia elettrica grazie a una geometria interna ottimizzata e a una diminuzione complessiva della quantità di energia elettrica necessaria per il funzionamento di un’ampia gamma di applicazioni a livello globale.
  • Geometrie ottimali dei cuscinetti per bilanciare coppia e durata a fatica
  • Riduzione delle emissioni grazie alla diminuzione del consumo di energia elettrica necessario per il funzionamento delle apparecchiature, contribuendo così a promuovere le iniziative di responsabilità sociale d’impresa (CSR).

Applicazioni chiave

  • Ingranaggi
  • Pompe
  • Compressori
  • Treni passeggeri
  • Vagoni merci

Risorse