Dotate di cuscinetti a rulli conici Timken® di alta qualità, guarnizioni ad alte prestazioni e robusti alloggiamenti con rivestimento e-coat, queste unità montate offrono un’eccezionale capacità di carico e una maggiore durata dei cuscinetti. L’avanzato sistema di tenuta garantisce una protezione contro le infiltrazioni d’acqua fino a sette volte superiore e una riduzione del 40% della contaminazione rispetto ai principali concorrenti, assicurando un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
Cuscinetti a rulli conici Timken tipo E con cuscinetti a rulli conici Timken di alta qualità, guarnizioni ad alte prestazioni, alloggiamenti con rivestimento e-coat e robusti collari di bloccaggio