Timken® Mounted Bearings

Timken ® Korrosionsbeständige montierte Kugellager

Unsere korrosionsbeständigen Lagerkugellager sind aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, mit lebensmittelechtem Schmierstoff und einem Kugellagereinsatz mit IP69K-Dichtung ausgestattet. Sie widerstehen aggressiven Reinigungszyklen und einer Vielzahl von nassen und trockenen Verunreinigungen. Das Ergebnis? Erhöhte Zuverlässigkeit, die die Lagerlebensdauer verlängert, die Produktionsverfügbarkeit verbessert...

Learn More

Timken® korrosionsbeständige, montierte Poly-Rundlager

Die korrosionsbeständigen Poly-Round-Gleitlager von Timken sind für hygienischen und wartungsfreien Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Dank ihrer Hochleistungs-Polymereinsätze und USDA-konformen Gehäuse benötigen diese Lager kein Schmierfett, wodurch Kontaminationsrisiken minimiert und die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften vereinfacht werden. Ihre korrosionsbeständige Konstruktion widersteht...

Learn More

Timken® Fafnir® Einbaukugellager

Timken Fafnir-Lager bieten zuverlässige Leistung, einfache Montage und geringen Wartungsaufwand für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Dank fortschrittlicher Dichtungssysteme und vielfältiger Befestigungsmöglichkeiten – darunter Gewindestifte, Exzenter- und konzentrische Sicherungsringe – bieten diese Lager optimalen Schutz vor Verunreinigungen und bewahren Anlagen...

Learn More

Timken® U-Serie Montagekugellager

Die Timken U-Serie Kugellager bieten zuverlässige Leistung und einfache Montage für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Dank ihres breiten Innenrings gewährleisten diese Lager eine hervorragende Wellenstabilität und bewältigen hohe Belastungen mit minimalen Vibrationen. Die U-Serie bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, darunter Gewindestift...

Learn More

Timken® Vollblock-Kugellager

Timken-Pendelrollenlager mit Vollblockmontage bieten unübertroffene Festigkeit und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Sie sind für hohe Belastungen, Fluchtungsfehler und raue Betriebsbedingungen ausgelegt und verfügen über ein robustes, einteiliges Gehäuse, das die Installation vereinfacht und Wartungsstillstandszeiten reduziert. Dank fortschrittlicher Dichtungsoptionen und hochwertiger...

Learn More

Timken® SAF Split Block Mounted Penherical Roller Bearings

Die Timken SAF-Stehlager kombinieren robuste Gehäuse aus Gusseisen oder Stahlguss mit hochbelastbaren Pendelrollenlagern und erfüllen so die höchsten Anforderungen der Schwerindustrie. Die praktische, geteilte Gehäusekonstruktion vereinfacht Montage und Wartung. Jedes Stehlager ist mit einem fortschrittlich konstruierten Pendelrollenlager ausgestattet, dessen Geometrie...

Learn More

Timken® SNT Stehlager für Pendelrollen

Die Timken SNT Stehlagerblöcke zeichnen sich durch ein robustes Gusseisengehäuse und zuverlässige Dichtungsoptionen aus, die Schmierstoff im Inneren halten und Verunreinigungen fernhalten. In Kombination mit den Hochleistungs-Pendelrollenlagern von Timken ergibt sich ein metrisches, geteiltes Blockgehäuse, das selbst unter härtesten Bedingungen...

Learn More

Timken® Typ E Kegelrollenlager

Ausgestattet mit hochwertigen Timken® - Kegelrollenlagern, Hochleistungsdichtungen und robusten, elektrotauchlackierten Gehäusen bieten diese Montageeinheiten eine außergewöhnliche Tragfähigkeit und verlängerte Lagerlebensdauer. Das fortschrittliche Dichtungssystem bietet einen bis zu siebenmal besseren Schutz vor Wassereintritt und 40 % weniger Verschmutzung im Vergleich zu...

Learn More

Timken® geteilte zylindrische Rollenlager

Timken geteilte Zylinderrollenlager sind für einfache Montage und höchste Leistung in anspruchsvollen Anwendungen konzipiert. Dank ihrer wartungsfreundlichen Konstruktion lassen sie sich montieren, ohne dass die umliegenden Anlagen demontiert werden müssen – das reduziert Ausfallzeiten und Arbeitskosten. Mit präzisionsgefertigten Komponenten und...

Learn More

Timken® – Zubehör für montierte Lager

Das Zubehör für Timken-Lager umfasst Sensortechnik, Kartuschen, Spannrollen, Scheibeneggen und Endkappen zur Verbesserung der Lagerleistung und -lebensdauer.

Learn More

Ressourcen