Cuscinetti a sfere montati resistenti alla corrosione Timken ®

Progettati con materiali resistenti alla corrosione, lubrificante per uso alimentare e inserti per cuscinetti a sfera con grado di protezione IP69K, i nostri cuscinetti a sfera montati resistenti alla corrosione possono sopportare lavaggi aggressivi e una varietà di contaminanti liquidi e secchi. Il risultato? Maggiore affidabilità che contribuisce a prolungare la durata dei cuscinetti, migliorare i tempi di attività della produzione e, soprattutto, elevare la sicurezza alimentare.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Riduzione al minimo dei tempi di inattività
  • Prevenire la contaminazione
  • Tutela della sicurezza alimentare
  • Ambienti umidi

Le tue sfide

  • Riduzione al minimo dei tempi di inattività
  • Prevenire la contaminazione
  • Tutela della sicurezza alimentare
  • Ambienti umidi

Le nostre soluzioni

I cuscinetti a sfere Timken resistenti alla corrosione resistono a lavaggi aggressivi e a una varietà di contaminanti umidi e secchi.

Benefici

  • Inserti per cuscinetti a sfera in acciaio inox con bloccaggio a vite, gabbia metallica e guarnizione a doppio labbro per una maggiore protezione contro l’ingresso di agenti esterni.
  • Alloggiamenti disponibili in polimero o acciaio inossidabile per tutti gli stili di montaggio.
  • Struttura igienica e gabbia metallica per una maggiore sicurezza alimentare.
  • Progettato per temperature di esercizio comprese tra -20 °C e 100 °C (-4 °F e 212 °F)

Applicazioni chiave

  • Pelapatate
  • Disossatori
  • Miscelatori
  • Nastri trasportatori
  • Lettori
  • Panatori
  • Macchinari per l’imbottigliamento

Risorse