Veicoli commerciali

di Timken collabora con i leader mondiali del settore automobilistico e i produttori di veicoli commerciali (inclusi flotte, installatori, proprietari e operatori di autocarri) per sviluppare metodi innovativi che consentano di bilanciare potenza ed efficienza. Inoltre, supportiamo i tecnici professionisti e gli installatori mediante i nostri distributori autorizzati con prodotti e risorse tecniche progettati per massimizzare le prestazioni e i tempi di attività dei veicoli.

Contatti

Introduzione del
gruppo mozzo pre-regolato Timken ®

Semplifica l’installazione e migliora le prestazioni dei veicoli commerciali. Ogni gruppo mozzo pre-regolato Timken ® viene fornito pre-assemblato con cuscinetti a rulli conici Timken ® con tolleranze Set-Right ®, un distanziale di precisione e una tenuta di alta qualità, per garantire una rotazione affidabile per più chilometri. Tutti i componenti sono installati correttamente e alloggiati in un mozzo in ferro per una maggiore durata e resistenza, garantendo la massima tranquillità.

Ulteriori informazioni

  • Materiale: ferro
  • Posizione assale: mandrino conico rimorchio TN
  • Cuscinetto interno: SET431
  • Cuscinetto esterno: SET427
  • Tipo di freno: tamburo
  • Lunghezza prigioniero ruota: XX”
  • Offset flangia: XX”
  • Peso: XX LBS
  • Cerchio bullone coprimozzo:
  • Circonferenza prigioniero ruota: X

Caratteristiche e vantaggi

Prestazioni superiori dei cuscinetti

I gruppi mozzo pre-regolati Timken sono dotati di serie di cuscinetti a rulli conici Timken® di alta qualità. Noti per affidabilità e prestazioni, i nostri cuscinetti a rulli conici sono una soluzione collaudata che contribuisce a migliorare le prestazioni delle attrezzature e ridurre i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.

Tempi di attività maggiori

La sostituzione dell’intero gruppo mozzo riduce i tempi di installazione. Di conseguenza, diminuisce il tempo trascorso nella stazione di riparazione. Inoltre, si riduce il rischio di riutilizzare le parti usurate.

Installazione semplificata

I gruppi mozzo pre-assemblati e pre-regolati sono più facili da installare e richiedono meno formazione tecnica e meno tempo rispetto all’installazione e alla regolazione manuale dei cuscinetti per mozzi ruota. Sono inoltre intercambiabili con i componenti della concorrenza.

Sostituzione dei componenti

Trovare il componente di ricambio Timken di cui si ha bisogno è facile e veloce

Numero di componente esistente

Numero di componente Timken: mozzo in ferro

TP1HUBA

Non riesci a trovare il ricambio che ti serve? Lasciati aiutare!

Una donna che indossa occhiali di sicurezza assembla il componente su un banco di lavoro

Veicoli commerciali

Timken supporta i produttori di veicoli commerciali, le flotte e gli installatori, nonché i proprietari e gli operatori di autocarri per impieghi medi con prodotti e risorse tecniche progettati per massimizzare le prestazioni e i tempi di attività.

Aftermarket

Dagli impieghi medi a quelli gravosi, Timken offre un’ampia linea di prodotti aftermarket progettati per aiutare le flotte a operare in modo più affidabile ed efficiente. La nostra linea di prodotti aftermarket include cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a basso consumo di carburante, 454-Series ™ , Kit Set-Right ® per la ricostruzione dei mozzi per veicoli commerciali, Set di cuscinetti per ruote MileMate ®, tenute e accessori per mozzi ruota.

Original Equipment (OE)

Collaboriamo con i principali OEM mondiali per progettare soluzioni di cuscinetti ad alta densità di potenza ed efficienza nei consumi che contribuiscono a migliorare l’affidabilità e le prestazioni, garantendo alle flotte un costo di proprietà inferiore nel corso della loro vita utile. La nostra linea di soluzioni OE per trasmissioni, assali e mozzi ruota comprende cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a basso consumo di carburante, 454-Series ™ , Wheel-PAC e UniPac ™ .

Prodotti per veicoli commerciali

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS

I gruppi di cuscinetti a rulli conici Timken sono progettati con precisione per gestire carichi radiali e assiali, anche nelle condizioni più difficili.

Ulteriori dettagli

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS

Dal miglioramento nel risparmio di carburante alla maggiore affidabilità, i cuscinetti Timken a basso consumo offrono esattamente ciò che serve per costruire un sistema di assali migliore.

Ulteriori dettagli

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

I cuscinetti per ruota 454-Series ™ di Timken ® sono progettati con caratteristiche che ne migliorano le prestazioni per applicazioni gravose.

Ulteriori dettagli

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS

Progettati per aumentare l’efficienza del consumo di carburante e semplificare l’installazione, i Kit Set-Right® per la ricostruzione dei mozzi per veicoli commerciali Timken® sono disponibili per le applicazioni gravose con pneumatici larghi o doppi.

Ulteriori dettagli

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Progettati per offrire prestazioni superiori e maggiore affidabilità, i set di cuscinetti corrispondenza tra cono e coppa MileMate ® di Timken ® migliorano i tempi di attività.

Ulteriori dettagli

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Timken garantisce affidabilità e prestazioni durevoli dei nostri cuscinetti di supporto per alberi di trasmissione (a cui spesso si fa riferimento come “cuscinetti di sospensione”).

Ulteriori dettagli

COMMERCIAL VEHICLE SEALS

Le tenute per grasso e olio Timken riempiono lo spazio tra i componenti stazionari e in movimento delle apparecchiature meccaniche, impedendo la fuoriuscita di lubrificante.

Ulteriori dettagli

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS

Progettiamo gli accessori e gli strumenti per le estremità della ruota per veicoli commerciali per aumentare l’affidabilità e l’efficienza delle operazioni della flotta.

Ulteriori dettagli

WHEEL-PAC™

Il cuscinetto Timken® Wheel-PAC™ è un gruppo integrato di cuscinetti pre-registrati, pre- ingrassati e con tenute, che offre prestazioni del mozzo ruota eccezionali per veicoli commerciali e rimorchi.

Ulteriori dettagli

UNIPAC™

L’UniPac ™ di Timken ® è un gruppo di cuscinetti a rulli conici a due file dotato di tenute avanzate e lubrificato con il più recente grasso multiuso di alta qualità.

Ulteriori dettagli

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE

Abbiamo appositamente formulato questo grasso rosso di qualità per alte temperature per soddisfare le esigenze delle applicazioni con cuscinetti a disco e a tamburo.

Ulteriori dettagli

Risorse

Get in Touch - Commercial Vehicles

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.