Veículos comerciais
A Timken trabalha com líderes automotivos e fabricantes de veículos comerciais globais (incluindo frotas, instaladores, proprietários e operadores de caminhões) para desenvolver formas inovadoras de equilibrar potência e eficiência. Apoiamos também técnicos profissionais e instaladores autônomos por meio dos nossos distribuidores autorizados com produtos e recursos técnicos desenvolvidos para maximizar o desempenho e o tempo de operação dos veículos.
Apresentando oconjunto de cubo
pré-ajustado da Timken ®
Simplifique a instalação e ajude a melhorar o desempenho de veículos comerciais. Cada conjunto de cubo pré-ajustado da Timken ® vem pré-montado com os rolamentos de rolos cônicos Timken ® com tolerâncias definidas Set-Right ®, um espaçador de precisão e um retentor premium — para que você possa confiar que ele continuará girando de forma confiável por mais quilômetros. Todos os componentes são instalados corretamente e alojados em um cubo de ferro para maior durabilidade e resistência, dando tranquilidade a você.
- Material: ferro
- Posição do eixo: Eixo-árvore cônico de reboque TN
- Rolamento interno: SET431
- Rolamento externo: SET427
- Tipo de freio: Tambor
- Projeção do prisioneiro da roda: XX pol.
- Deslocamento do flange: XX pol.
- Peso: XX lb
- Círculo do parafuso da tampa do cubo:
- Circunferência do prisioneiro da roda: X
Características & benefícios
Desempenho superior do rolamento
Os conjuntos de cubo pré-ajustados da Timken são fornecidos por padrão com rolamentos de rolos cônicos premium da Timken®. Conhecidos pela confiabilidade e desempenho, nossos rolamentos de rolos cônicos são uma solução comprovada para ajudar a melhorar o desempenho do equipamento e reduzir o tempo de parada e os custos de manutenção.
Mais tempo de operação
A substituição de todo o conjunto do cubo reduz o tempo de instalação. Isso se traduz em menos tempo na oficina. Também reduz o risco de reutilização de peças desgastadas.
Instalação simplificada
Os conjuntos de cubo pré-montados e pré-ajustados são mais fáceis de instalar e exigem menos treinamento técnico e tempo do que instalar e ajustar manualmente os rolamentos da ponta de eixo. Além disso, eles são intercambiáveis com peças de concorrentes.
Alteração de peças
É rápido e fácil encontrar a peça de reposição da Timken de que você precisa
Designação da sua peça
Designação da peça da Timken — Cubo de ferro
TP1HUBA
Não consegue encontrar a peça de que precisa? Nós podemos ajudar!
Veículos comerciais
A Timken oferece suporte a fabricantes, frotas e instaladores de veículos comerciais, bem como proprietários e operadores de caminhões de médio porte com produtos e recursos técnicos projetados para maximizar o desempenho e o tempo de operação.
Reposição
De serviços médios a pesados, a Timken oferece uma extensa linha de produtos de reposição projetados para ajudar as frotas a operar de forma mais confiável e eficiente. Nossa linha de produtos de reposição inclui rolamentos de rolos cônicos, rolamentos eficientes em consumo de combustível, 454-Series ™, kits de recondicionamento de cubos para veículos comerciais Set-Right ®, conjuntos de rolamentos de roda MileMate ®, retentores e acessórios da ponta do eixo.
Equipamento original (OE)
Trabalhamos com os principais OEMs do mundo para projetar soluções de rolamentos com eficiência de consumo de combustível e alta densidade de potência que ajudam a melhorar a confiabilidade e o desempenho — proporcionando um custo de propriedade vitalício mais baixo para frotas. Nossa linha de soluções OE para transmissões, eixos e pontas de eixo inclui rolamentos de rolos cônicos, rolamentos eficientes em consumo de combustível, 454-Series ™, Wheel-Pac e Unipac ™.
Vídeos de treinamento para veículos comerciais
Produtos para veículos comerciais

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS
Os conjuntos de rolamentos de rolos cônicos Timken são projetados com precisão para lidar com cargas radiais e axiais, mesmo nas condições mais implacáveis.

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS
Da economia de combustível aprimorada ao aumento da confiabilidade, os rolamentos da Timken com eficiência em consumo de combustível oferecem exatamente o que você deseja para construir um sistema de eixos melhor.

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Os rolamentos de roda Timken ® 454-Series ™ são projetados com características que melhoram o desempenho para aplicações de serviço pesado.

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS
Projetados para ajudar a aumentar a eficiência em consumo de combustível e simplificar a instalação, os kits de recondicionamento de cubos para veículos comerciais Timken® Set-Right® estão disponíveis para aplicações de pneus duplos e largos únicos para serviço pesado.

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Projetados para desempenho superior e maior confiabilidade, os conjuntos de rolamentos de cone e capa combinados Timken ® MileMate ® ajudam a aumentar o tempo de operação.

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
A Timken oferece confiabilidade e durabilidade com nossos rolamentos de suporte central da linha de transmissão (frequentemente chamados apenas de “rolamentos de suporte”).

COMMERCIAL VEHICLE SEALS
Os retentores de óleo e graxa fecham os espaços entre os componentes fixos e móveis em equipamentos mecânicos, ajudando a evitar a saída de lubrificante.

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS
Projetamos nossos acessórios e ferramentas para pontas de eixo de veículos para ajudar a aumentar a confiabilidade e a eficiência das operações das frotas.

WHEEL-PAC™
O rolamento Timken® Wheel-Pac™ é um conjunto de rolamento integrado pré-ajustado, lubrificado e vedado que fornece excelente desempenho da ponta de eixo para caminhões e reboques de veículos comerciais.

UNIPAC™
O Timken ® Unipac ™ é um pacote de rolamentos de rolos cônicos de duas carreiras equipado com retentores avançados e lubrificado com a mais recente graxa premium multiuso.

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE
Formulamos essa graxa vermelha premium de alta temperatura especificamente para lidar com as demandas de aplicações de rolamento de disco e tambor.