Pojazdy użytkowe
Timken współpracuje z światowymi liderami branży motoryzacyjnej i producentami pojazdów użytkowych (w tym flotami, instalatorami, właścicielami samochodów ciężarowych i operatorami), aby opracować innowacyjne sposoby równoważenia mocy i wydajności. Wspieramy również profesjonalnych techników i instalatorów działających samodzielnie za pośrednictwem naszych autoryzowanych partnerów handlowych, zapewniając produkty i zasoby techniczne zaprojektowane w celu maksymalizacji osiągów pojazdu i czasu pracy bez przestojów.
Przedstawiamywstępnie wyregulowany
zespół piasty Timken ®
Uprość instalację i pomóż poprawić osiągi pojazdów użytkowych. Każdy wstępnie wyregulowany zespół piasty firmy Timken ® jest wstępnie zmontowany z stożkowymi łożyskami wałeczkowymi Timken ® z tolerancjami Set-Right ®, precyzyjnym elementem dystansowym i wysokiej jakości uszczelnieniem, dzięki czemu można mieć pewność, że będzie się obracać niezawodnie przez więcej kilometrów. Wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane i umieszczone w żelaznej piaście, co zapewnia większą trwałość i wytrzymałość, dając klientom spokój ducha.
- Materiał:
- Położenie osi żelaznej: TN
- Łożysko wewnętrzne stożkowe wrzeciona przyczepy: SET431
- Łożysko zewnętrzne: SET427
- Typ hamulca:
- Wychylenie kołka koła bębna:
- Odsunięcie kołnierza XX”:
- Waga XX”:
- Koło śruby piasty XX LBS:
- Obwód kołków kół: X
Cechy i korzyści
Doskonała wydajność łożysk
Wstępnie wyregulowane zespoły piast firmy Timken są standardowo wyposażone w wysokiej jakości łożyska stożkowe Timken®. Znane z niezawodności i wydajności, nasze łożyska stożkowe są sprawdzonym rozwiązaniem pomagającym poprawić wydajność sprzętu i zmniejszyć przestoje i koszty konserwacji.
Więcej czasu pracy
Wymiana całego zespołu piasty skraca czas montażu. To przekłada się na mniej czasu w strefie serwisowej. Zmniejsza to również ryzyko ponownego użycia zużytych części.
Uproszczony montaż
Wstępnie zmontowane i wstępnie wyregulowane zespoły piast są łatwiejsze w montażu i wymagają mniejszego przeszkolenia techników i czasu niż ręczne montowanie i regulacja łożysk po stronie koła. Są również wymienne z konkurencyjnymi częściami.
Wymiana części
Znalezienie wymaganej części zamiennej Timken jest szybkie i łatwe
Twój istniejący numer części
Numer części Timken – żelazna piasta
TP1HUBA
Nie możesz znaleźć części, której potrzebujesz? Pomożemy!
Pojazdy użytkowe
Timken wspiera producentów pojazdów użytkowych, flot i instalatorów, a także właścicieli i operatorów pojazdów ciężarowych o średniej ładowności, oferując produkty i zasoby techniczne zaprojektowane w celu maksymalizacji wydajności i czasu pracy bez przestojów.
Rynek wtórny
Od średnich do dużych obciążeń, Timken oferuje szeroką gamę produktów na rynku wtórnym zaprojektowanych, aby pomóc flotom pracować bardziej niezawodnie i wydajnie. Nasza linia produktów na rynek wtórny obejmuje łożyska stożkowe, łożyska oszczędzające paliwo, serię 454, zestaw Set-Right; zestawy do przebudowy piasty pojazdu użytkowego, zestawy MileMate, zestawy łożysk kołowych, uszczelki i akcesoria po stronie koła.
Oryginalny sprzęt (OE)
Współpracujemy z wiodącymi na świecie producentami OEM, aby opracować energooszczędne rozwiązania łożyskowe, które pomagają zwiększyć niezawodność i wydajność, zapewniając flotom niższy koszt użytkowania w całym okresie eksploatacji. Nasza linia rozwiązań OE dla skrzyń biegów, osi i końcówek kół obejmuje łożyska stożkowe, łożyska energooszczędne, serię 454; Wheel-Pac i UniPac.
Filmy szkoleniowe dotyczące pojazdów użytkowych
Produkty do pojazdów użytkowych

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS
Zespoły stożkowych łożysk wałeczkowych firmy Timken są precyzyjnie zaprojektowane do zarządzania obciążeniami promieniowymi i osiowymi, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS
Od oszczędności paliwa po zwiększoną niezawodność, łożyska firmy Timken oferują dokładnie to, czego chcesz, aby zbudować lepszy układ osi.

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Łożyska kołowe Timken serii 454; łożyska kołowe są zaprojektowane z funkcjami zwiększającymi wydajność w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości.

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS
Zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności zużycia paliwa i uproszczenia montażu zestawy Timken® Set-Right® do przebudowy piast pojazdów użytkowych są dostępne do ciężkich, podwójnych i szerokich opon.

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności i zwiększonej niezawodności zestawy łożysk stożkowych i pierścieniowych Timken MileMate pomagają wydłużyć czas pracy bez przestojów.

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Timken zapewnia niezawodność i trwałość dzięki łożyskom nośnym układu napędowego (często określanym jako „łożyska wieszakowe”).

COMMERCIAL VEHICLE SEALS
Smary i uszczelnienia olejowe firmy Timken zamykają przestrzenie między nieruchomymi i ruchomymi elementami wyposażenia mechanicznego, zapobiegając wyciekom smaru.

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS
Projektujemy nasze akcesoria i narzędzia do pojazdów użytkowych, aby zwiększyć niezawodność i wydajność operacji flotowych.

WHEEL-PAC™
Łożysko Timken® Wheel-Pac™ to wstępnie ustawiony, nasmarowany, wstępnie uszczelniony zintegrowany zespół łożyska, który zapewnia wyjątkową wydajność po stronie koła dla samochodów ciężarowych i przyczep użytkowych.

UNIPAC™
Zestaw Timken UniPac to dwurzędowy pakiet łożysk stożkowych, wyposażony w zaawansowane uszczelnienia i smarowany najnowszym smarem uniwersalnym premium.

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE
Opracowaliśmy ten najwyższej jakości, wysokotemperaturowy, czerwony smar specjalnie, aby sprostać wymaganiom zarówno zastosowań tarcz, jak i łożysk bębnowych.