Ticari Araçlar

Timken, güç ve verimliliği dengelemenin yenilikçi yollarını geliştirmek için küresel otomotiv liderleri ve ticari araç üreticileriyle (filolar, montajcılar, kamyon sahipleri ve operatörleri dahil) birlikte çalışır. Ayrıca yetkili kanal ortaklarımız aracılığıyla profesyonel teknisyenleri ve kendin yap montajcılarını, araç performansını ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış ürünler ve teknik kaynaklarla destekliyoruz.

Bize Ulaşın

KarşınızdaTimken ® Önceden Ayarlanmış
Poyra Tertibatı

Montajı basitleştirin ve ticari araçların performansını artırmaya yardımcı olun. Her Timken® ön ayarlı poyra tertibatı, Set-Right ® toleranslarına sahip Timken® Konik Makaralı Rulmanlar, hassas bir ara parça ve birinci sınıf bir keçe ile önceden monte edilmiş olarak gelir; böylece daha fazla kilometre boyunca güvenilir bir şekilde dönmeye devam edeceğine güvenebilirsiniz. Tüm bileşenler düzgün bir şekilde monte edilmiş ve daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık için demir bir poyra içine yerleştirilmiştir, size gönül rahatlığı sağlar.

Daha Fazla Bilgi Edinin

  • Malzeme: Demir
  • Aks Konumu: TN Römork Konik Mili
  • İç Rulman: SET431
  • Dış Rulman: SET427
  • Fren Tipi: Tambur
  • Tekerlek Saplaması Çıkıntısı: XX”
  • Flanş Ofseti: XX”
  • Ağırlık: XX LBS
  • Poyra Kapağı Cıvata Çemberi:
  • Tekerlek Saplaması Çevresi: X

Özellikler ve Avantajlar

Üstün Rulman Performansı

Timken ön ayarlı poyra tertibatları standart olarak birinci sınıf Timken® konik makaralı rulmanlarla birlikte gelir. Güvenilirliği ve performansı ile bilinen konik makaralı rulmanlarımız, ekipman performansını artırmaya yardımcı olmak ve arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltmak için kanıtlanmış bir çözümdür.

Daha Fazla Çalışma Süresi

Tüm poyra tertibatının değiştirilmesi kurulum süresini azaltır. Bu da servis bölümünde daha az zaman anlamına gelir. Ayrıca aşınmış parçaların yeniden kullanılması riskini de azaltır.

Basitleştirilmiş Kurulum

Önceden monte edilmiş ve önceden ayarlanmış rulman tertibatlarının kurulumu daha kolaydır ve tekerlek ucu rulmanlarının manuel olarak takılması ve ayarlanmasına göre daha az teknisyen eğitimi ve zaman gerektirir. Rakip parçalarla da değiştirilebilirler.

Parça Değişimi

İhtiyacınız olan Timken yedek parçasını bulmak hızlı ve kolaydır

Mevcut Parça Numaranız

Timken Parça Numarası – Demir Poyra

TP1HUBA

İhtiyacınız olan parçayı bulamıyor musunuz? Yardım etmemize izin verin!

Koruyucu gözlük takan bir kadın çalışma tezgahında parça montajı yapıyor

Ticari Araçlar

Timken, performansı ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış ürünler ve teknik kaynaklarla ticari araç üreticilerini, filoları ve montajcıları, ayrıca orta hizmet tipi kamyon sahiplerini ve operatörlerini destekler.

Satış Sonrası

Timken, filoların daha güvenilir ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış orta ve ağır hizmet tipi geniş bir satış sonrası ürün yelpazesi sunar. Satış sonrası ürün yelpazemiz konik makaralı rulmanlar, yakıt tasarruflu rulmanlar, 454-Serisi™, Set-Right® Ticari Araç Poyrası Yeniden İnşa Kitleri, MileMate® Tekerlek Rulman Setleri, keçeler ve tekerlek ucu aksesuarlarını içerir.

Orijinal Ekipman (OE)

Güvenilirliği ve performansı artırmaya yardımcı olan güç yoğun, yakıt tasarruflu rulman çözümleri tasarlamak için dünyanın önde gelen OEM’leriyle birlikte çalışarak filolara daha düşük bir ömür boyu sahip olma maliyeti sunuyoruz. Şanzımanlar, akslar ve tekerlek uçları için OE çözümlerimiz konik makaralı rulmanlar, yakıt tasarruflu rulmanlar, 454-Series™ , Wheel-Pac ve UniPac™ içerir.

Ticari Araç Ürünler

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS

Timken konik makaralı rulman tertibatları, en zorlu koşullarda bile hem radyal hem de eksenel yükleri yönetmek için hassas bir şekilde tasarlanmıştır.

Daha Fazla Detay

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS

Geliştirilmiş yakıt ekonomisinden artırılmış güvenilirliğe kadar Timken yakıt tasarruflu rulmanlar, daha iyi bir aks sistemi oluşturmak için tam olarak istediğinizi sunar.

Daha Fazla Ayrıntı

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Timken® 454-Series™ tekerlek rulmanları, ağır hizmet tipi uygulamalar için performans artırıcı özelliklerle tasarlanmıştır.

Daha Fazla Ayrıntı

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS

Yakıt verimliliğini artırmaya ve montajı kolaylaştırmaya yardımcı olmak açısından ağır hizmet, çift ve geniş tek lastik uygulamaları için tasarlanan Timken® Set-Right® Ticari Araç Poyra Yeniden Oluşturma Kitleri, mevcuttur.

Daha Fazla Ayrıntı

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Üstün performans ve daha fazla güvenilirlik için tasarlanan Timken® MileMate® uyumlu çanak ve konik rulman setleri, çalışma süresini artırmaya yardımcı olur.

Daha Fazla Ayrıntı

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Timken, aktarma organı merkezi, destek rulmanlarımızla (genellikle “askı rulmanları” olarak adlandırılır) güvenilirlik ve dayanıklılık sunar.

Daha Fazla Ayrıntı

COMMERCIAL VEHICLE SEALS

Timken gres ve yağ keçeleri, mekanik ekipmanlardaki sabit ve hareketli bileşenler arasındaki boşlukları kapatarak yağlayıcı kaçışını önlemeye yardımcı olur.

Daha Fazla Ayrıntı

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS

Ticari araçlar için tekerlek poyrası aksesuarlarımızı ve aletlerimizi, filo operasyonlarının güvenilirliğini ve verimliliğini artıracak şekilde tasarlıyoruz.

Daha Fazla Ayrıntı

WHEEL-PAC™

Timken® Wheel-Pac™ rulman, ticari araç kamyonları ve römorkları için olağanüstü tekerlek ucu performansı sağlayan, önceden ayarlanmış, önceden yağlanmış, önceden sızdırmaz hale getirilmiş entegre bir rulman grubudur.

Daha Fazla Ayrıntı

UNIPAC™

Timken® UniPac™, gelişmiş keçelerle donatılmış ve en yeni birinci sınıf çok amaçlı gresle yağlanmış iki sıralı konik makaralı rulman paketidir.

Daha Fazla Ayrıntı

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE

Bu birinci sınıf, yüksek sıcaklıklı, kırmızı gresi hem disk hem de kampana rulman uygulamalarının taleplerini karşılamak için özel olarak formüle ettik.

Daha Fazla Ayrıntı

Kaynaklar

Get in Touch - Commercial Vehicles

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.