Progettiamo accessori e strumenti per le estremità della ruota per veicoli commerciali per aumentare affidabilità ed efficienza delle operazioni della flotta.
Accessori
Coperture mozzo in alluminio pressofuso
- Resistente e conveniente.
- Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
- Le tipologie per bagno d’olio possono includere un tappo di riempimento laterale.
- La finestra applicata sul componente garantisce una tenuta sicura e facilita i controlli del livello di lubrificante.
- I tappi di riempimento con sfiato mantengono basso il livello di pressione interno causata dal normale accumulo di calore.
- Versioni dell’ubodometro disponibili per la maggior parte delle applicazioni.
Coperture mozzo in acciaio stampato
- Resistente e conveniente.

- Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
- Tipologie per bagno d’olio e grasso disponibili.
- Finitura con rivestimento in polvere (disponibile con finitura duplex nichelata e cromata).
- La finestra applicata sul componente resta trasparente e resiste agli urti.
Coperture mozzo P-Axle
- Resistente e conveniente.

- Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
- Unità filettate disponibili in alluminio pressofuso o plastica (tipi per bagno d’olio e grasso), oppure con ubodometro.
- Finitura standard o cromata, con o senza tappo di riempimento laterale o con sfiato.
Coperture mozzo PSI
- Resistente e conveniente.
- Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
- Coprimozzi di ricambio per estremità della ruota dotate di PSI.
Ubodometri
- Contribuiscono a semplificare le registrazioni, a ridurre l’inventario, a migliorare la pianificazione della manutenzione ordinaria e i controlli di sicurezza (seguire le raccomandazioni OEM per il chilometraggio mensile tra gli intervalli di manutenzione).
- Estremamente resistente: Il materiale in policarbonato resistente ai raggi UV è sigillato ermeticamente per garantire una tenuta stagna resistente all’umidità e alla manomissione e l’alloggiamento in zinco è resistente alla corrosione.
- Disponibile in miglia o chilometri (unità pre-registrate disponibili su richiesta).
- Disponibile in una gamma completa di rapporti che rispettano le più recenti specifiche dei produttori di pneumatici.
- Registra in maniera precisa i giri in entrambe le direzioni (entrambi i lati del veicolo), anche in caso di condizioni stradali difficili.
- Numero di serie univoco per un tracking facilitato.
- Di semplice installazione – nessun cablaggio, alimentazione o programmazione complicata richiesta; l’installazione avviene con un prigioniero ½”-20 standard.
- Supportato da una linea completa di staffe di montaggio e coperture per mozzi.
- Intervallo delle temperature di esercizio: Da -40° C a 85° C; massa prodotto: 600 grammi.
Ubodometri elettrici
- Modello unico, adattabile a tutte le applicazioni di pneumatici.
- Programmabile in miglia o chilometri con la possibilità di pre-registrare il chilometraggio (strumento di programmazione e istruzioni semplici inclusi).
- Funzione di lockout sicura che offre la possibilità di disabilitare permanentemente le modifiche di configurazione dell’unità.
- Valori di durata viaggio e durata dello strumento sono separati.
- Elimina i costosi macchinari di calibrazione e i lettori, nonché la tutte le complicazioni.
Ubodometri analogici
- Struttura resistente: alloggiamento in zinco pressofuso, cuscinetti in bronzo impregnati di lubrificante, albero in acciaio temprato.
- Completamente meccanico con ingranaggi, pignoni e ruote in resina acetalica.
- Il design di controbilanciamento unico elimina il movimento orbitante e assicura precisione.
- Nessuna calibrazione, possibilità di manomissione o batterie.
Sistema a madrevite unificato per cuscinetti per ruote Axilok
- Riduce i costi di installazione, manutenzione e di inventario.

- Metodo rapido e preciso per proteggere e regolare i componenti dell’estremità della ruota (nell’intervallo di regolazione consigliato).
- Contribuisce a estendere la durata della tenuta, del cuscinetto e del battistrada.
- Elimina i sistemi di regolazione a madrevite in tre parti (stile jamming) e i sistemi in due parti che richiedono dispositivi di bloccaggio.
- Facile installazione con attacco a sei punti e chiave dinamometrica.
- Disponibile per rimorchi, trasmissioni e assali sterzanti per mandrini scanalati piatti a “D” o standard.
Hot Dots
- Indicatore visivo semplice da utilizzare – cambia da bianco a nero quando la temperatura dell’estremità della ruota supera i 121° C – preciso con un’approssimazione di +/-1°.
- Semplifica l’ispezione e la verifica dell’estremità della ruota prima del viaggio; permette di ridurre le riparazioni non programmate.
- Ottima aderenza anche sul bagnato da -40° C a 148° C.
Strumenti di installazione e regolazione
Offriamo anche diversi strumenti che facilitano l’installazione precisa e la regolazione di cuscinetti e tenute.
Ruota di pulizia (per la preparazione dell’estremità della ruota)
- Codice articolo: HACT1
Indicatore a quadrante di regolazione del cuscinetto
- Permette di risparmiare tempo: facile e veloce da usare per verificare in modo preciso il gioco dell’estremità della ruota.

- Funziona ovunque: montanti di posizionamento regolabili per tutti i modelli di asse e mozzo (inclusi i mozzi in alluminio); regolabile per estremità di ruota di autocarri o rimorchi.
- Fissaggio ottimale: i magneti industriali garantiscono un fissaggio sicuro.
- Codice articolo: BADG1
Attacco a sei punti (utilizzato con il sistema a madrevite unificato per cuscinetti per ruote Axilok)
Codici articolo:
- 494125: 12 TPI Trailer
- 493250: 16 TPI Trailer
- 492125: 18 TPI Steer
- 492125: 12 TPI Steer
- 494000: 12 TPI Drive
Insta-Tool® (per l’installazione della tenuta)
- Strumento monouso confezionato con la tenuta.

- Garantisce la corretta installazione della tenuta (l’installazione errata è causa della maggior parte dei guasti delle tenute).
- Codice unico per strumento e tenute (i codici articolo che terminano con “T”).
Strumenti per l’ installazione delle tenute di alta qualità
- Chiave a bussola, guida paraoli, guida del cuscinetto e dado esagonale inclusi.

- Componenti disponibili separatamente.
- Chiave a bussola codice articolo: H1.
- Guida paraoli (fare riferimento ai dati specifici dell’applicazione).
- Guida cuscinetto (fare riferimento ai dati specifici dell’applicazione).
- Dado esagonale (incluso nella chiave).
Guida manicotto antiusura
- Sono richiesti due strumenti separati: guida manicotto per asse e piastra di comando.

- Componenti disponibili separatamente.
- Guida del manicotto assiale codice articolo: AD1.
- Dado esagonale (fare riferimento ai dati specifici dell’applicazione).
Applicazioni:
Veicoli commerciali (aftermarket)