Nutzfahrzeuge

Timken arbeitet mit weltweit führenden Automobilherstellern und Nutzfahrzeugherstellern (einschließlich Flotten, Installateuren, Lkw-Besitzern und -Betreibern) zusammen, um innovative Wege zur Optimierung von Leistung und Effizienz zu entwickeln. Darüber hinaus unterstützen wir professionelle Techniker und Heimwerker über unsere autorisierten Vertriebspartner mit Produkten und technischen Ressourcen, die darauf ausgelegt sind, die Fahrzeugleistung und Betriebszeit zu maximieren.

Kontaktieren Sie uns

Wir stellen vor:Die voreingestellte
Radlagereinheit von Timken®

Vereinfachen Sie die Installation und verbessern Sie die Leistung Ihrer Nutzfahrzeuge. Jede voreingestellte Radlagereinheit von Timken® wird mit Timken®-Kegelrollenlagern mit Set-Right®-Toleranzen, einem Präzisionsabstandsring und einer hochwertigen Dichtung vormontiert geliefert, sodass Sie darauf vertrauen können, dass sie über viele Kilometer hinweg zuverlässig funktioniert. Alle Komponenten sind ordnungsgemäß installiert und in einer Eisennabe untergebracht, um zusätzliche Haltbarkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen.

Weitere Informationen

  • Werkstoff: Eisen
  • Achsposition: Konische Spindel TN-Anhänger
  • Innenliegendes Lager: SET431
  • Außenliegendes Lager: SET427
  • Bremstyp: Trommelbremse
  • Radbolzenvorsprung: XX“
  • Flanschversatz: XX“
  • Gewicht: XX LBS
  • Radkappen-Lochkreis:
  • Radbolzenumfang: X

Merkmale und Vorteile

Hervorragende Lagerleistung

Voreingestellte Radlagereinheiten von Timken sind standardmäßig mit hochwertigen Timken®-Kegelrollenlagern ausgestattet. Unsere Kegelrollenlager sind bekannt für Zuverlässigkeit und Leistung und eine bewährte Lösung zur Verbesserung der Maschinenleistung und zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten.

Bessere Verfügbarkeit

Durch den Austausch der gesamten Radlagereinheit lässt sich die Installationszeit reduzieren. Dies bedeutet weniger Zeit in der Werkstatt. Außerdem wird das Risiko der Wiederverwendung verschlissener Teile verringert.

Vereinfachte Installation

Vormontierte und voreingestellte Radlagereinheiten sind einfacher zu installieren und erfordern weniger Schulung und Zeitaufwand für Techniker als die manuelle Installation und Einstellung von Radlagern. Sie sind auch mit Teilen von Mitbewerbern austauschbar.

Teileaustausch

Das benötigte Timken-Ersatzteil lässt sich schnell und einfach finden

Ihre vorhandene Teilenummer

Timken-Teilenummer – Eisennabe

TP1HUBA

Sie können das benötigte Teil nicht finden? Wir unterstützen Sie gerne!

Eine Frau mit Schutzbrille montiert ein Teil auf einer Werkbank

Nutzfahrzeuge

Timken unterstützt Hersteller von Nutzfahrzeugen, Flottenbetreiber und Installateure sowie Besitzer und Betreiber von mittelschweren Lkw mit Produkten und technischen Ressourcen, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Betriebszeit zu maximieren.

Aftermarket

Für mittlere bis schwere Beanspruchung bietet Timken ein umfangreiches Sortiment an Aftermarket-Produkten, die entwickelt wurden, um den zuverlässigen und effizienten Betrieb von Flotten zu unterstützen. Unser Sortiment an Aftermarket-Produkten umfasst Kegelrollenlager, kraftstoffsparende Lager, 454-Series™ Set-right®-Umrüstbausätze für Radlager von Nutzfahrzeugen, MileMate®-Radlagersätze, Dichtungen und Zubehör für Radenden.

Originalausrüstung (OE)

Wir arbeiten mit weltweit führenden OEMs zusammen, um leistungsdichte, kraftstoffsparende Lagerlösungen zu entwickeln, die zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung beitragen und niedrigere Gesamtbetriebskosten für Flotten bieten. Unser Sortiment an OE-Lösungen für Getriebe, Achsen und Radenden umfasst Kegelrollenlager, kraftstoffsparende Lager, 454-Series™, Wheel-Pac und UniPac™.

Produkte für Nutzfahrzeuge

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS

Die Kegelrollenlagereinheiten von Timken wurden speziell zur Aufnahme von Radial- und Axiallasten entwickelt, selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.

Weitere Details

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS

Von verbesserter Kraftstoffeffizienz bis hin zu erhöhter Zuverlässigkeit bieten die kraftstoffsparenden Lager von Timken genau das, was Sie für die Konstruktion eines besseren Achssystems benötigen.

Weitere Details

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Timken®-Radlager der 454-Series™ sind leistungssteigernden Merkmalen für Anwendungen unter extremen Bedingungen ausgestattet.

Weitere Details

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS

Timken® Set-Right®-Umrüstbausätze für Radlager von Nutzfahrzeugen wurden entwickelt, um die Kraftstoffeffizienz zu steigern und die Montage zu vereinfachen. Sie sind für Anwendungen mit hoher Beanspruchung, Doppelbereifung und breiten Einzelreifen erhältlich.

Weitere Details

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Die für überlegene Leistung und erhöhte Zuverlässigkeit entwickelten Timken® MileMate®-Radlagersätze mit aufeinander abgestimmten Innen- und Außenringen tragen zur Erhöhung der Betriebszeit bei.

Weitere Details

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Timken bietet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit unseren Kardanwellenmittellagern für Nutzfahrzeuge.

Weitere Details

COMMERCIAL VEHICLE SEALS

Fett- und Öldichtungen von Timken schließen Lücken zwischen stationären und beweglichen Komponenten in mechanischen Anlagen und verhindern so das Austreten von Schmierstoff.

Weitere Details

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS

Wir entwickeln unser Zubehör und unsere Werkzeuge für Nutzfahrzeug-Radenden, um die Zuverlässigkeit und Effizienz des Flottenbetriebs zu steigern.

Weitere Details

WHEEL-PAC™

Das Timken® Wheel-Pac™-Lager ist eine voreingestellte, vorgefettete, vorversiegelte integrierte Lagereinheit, die eine hervorragende Radendleistung für Nutzfahrzeuge und Anhänger bietet.

Weitere Details

UNIPAC™

Timken® UniPac™ ist eine zweireihige Kegelrollenlagereinheit mit fortschrittlichen Dichtungen, die mit dem neuesten hochwertigen Mehrzweckfett geschmiert ist.

Weitere Details

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE

Wir haben dieses hochwertige, hochtemperaturbeständige rote Schmierfett speziell für die Anforderungen von Scheiben- und Trommellagern entwickelt.

Weitere Details

Ressourcen

Get in Touch - Commercial Vehicles

  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.