Timken colabora con las principales compañías automotrices y fabricantes de vehículos comerciales del mundo (que incluyen flotas, instaladores, operadores y propietarios de camiones) para desarrollar formas innovadoras de equilibrar potencia y eficacia. Además, brindamos asistencia a técnicos profesionales e instaladores independientes a través de nuestros distribuidores autorizados y les ofrecemos productos y recursos técnicos diseñados para maximizar el rendimiento y el tiempo productivo de los vehículos.
Presentación
Conjunto de cubo preajustado de Timken®
Simplifique la instalación y ayude a mejorar el rendimiento de los vehículos comerciales. Cada conjunto de cubo preajustado de Timken® se entrega prearmado con rodamientos de rodillos cónicos Timken® con tolerancias Set-Right®, un espaciador de precisión y un sello de primera calidad, para que pueda confiar en que seguirá girando de forma confiable durante muchas más millas. Todos los componentes están correctamente instalados y alojados en un cubo de hierro para lograr mayor durabilidad y resistencia, lo que le da tranquilidad.
- Material: Hierro
- Posicion del eje: Eje principal del remolque TN
- Rodamiento interno: SET431
- Rodamiento externo: SET427
- Tipo de freno: Tambor
- Long. del espárrago de la rueda: XX»
- Compensación de brida: XX»
- Peso: XX LBS
- Círc. de los bulones del tapacubo:
- Circ. del perno de la rueda: X
Características y beneficios
Rendimiento superior del rodamiento
Los conjuntos de cubos preajustados de Timken se fabrican con rodamientos de rodillos cónicos Timken® de primera calidad. Conocidos por su confiabilidad y rendimiento, nuestros rodamientos de rodillos cónicos son una solución probada que ayuda a mejorar el rendimiento del equipo y reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
Más tiempo productivo
Reemplazar todo el conjunto del cubo reduce el tiempo de instalación. Eso se traduce en menos tiempo en el área de reparaciones. También disminuye el riesgo de reutilizar piezas desgastadas.
Instalación simplificada
Los conjuntos de cubos prearmados y preajustados son más fáciles de instalar. Además, requieren menos capacitación técnica y tiempo que la instalación y el ajuste manual de los cojinetes de los extremos de ruedas. También son intercambiables con las piezas de la competencia.
Intercambio de piezas
Encontrar la pieza de repuesto de Timken que usted necesita es rápido y fácil
Número de parte que usted ya tiene
Número de parte de Timken – Cubo de hierro
TP1HUBA
¿No puede encontrar la pieza que necesita? Permítanos ayudarle
Vehículos comerciales
Timken brinda asistencia a los fabricantes, flotas e instaladores de vehículos comerciales, así como a los propietarios y operadores de camiones de servicio mediano. Les entregamos productos y recursos técnicos diseñados para maximizar el rendimiento y el tiempo de actividad.
Mercado de repuestos
Timken ofrece una extensa línea de productos de repuesto, que abarcan vehículos de servicio mediano a pesado, diseñados para ayudar a que las flotas operen de manera más confiable y eficaz. Nuestra línea de productos de repuesto incluye rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos para consumo eficiente de combustible, 454-Series™, juegos de reconstrucción de cubos para vehículos comerciales Set-Right®, juegos de rodamientos para ruedas MileMate® y sellos y accesorios de extremos de ruedas.
Equipo original (OE)
Trabajamos con los principales fabricantes de equipos originales para diseñar soluciones de rodamientos con gran densidad de potencia y consumo eficiente de combustible que ayudan a mejorar la confiabilidad y el rendimiento. Esto permite reducir el costo de propiedad de las flotas durante su vida útil. Nuestra línea de soluciones para equipos originales, destinada a transmisiones, ejes y extremos de rueda, incluye los rodamientos de rodillos cónicos 454-Series™, Wheel-Pac y UniPac™ para consumo eficiente de combustible.
Videos de capacitación sobre vehículos comerciales
Productos para vehículos comerciales

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS
Los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de Timken están diseñados con precisión para soportar cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más extremas.

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS
Desde una mejor economía de combustible hasta una mayor confiabilidad, los rodamientos de Timken para consumo eficiente de combustible ofrecen exactamente lo que usted desea para lograr un sistema de ejes mejor.

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Los rodamientos de ruedas 454-Series de Timken ® están diseñados con características de rendimiento mejorado para aplicaciones de servicio pesado.

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS
Diseñados para ayudar a aumentar la eficiencia del combustible y simplificar la instalación, los juegos de reconstrucción de cubos para vehículos comerciales Set-Right® de Timken® están disponibles para aplicaciones de servicio pesado, de llantas individuales anchas, dobles y de servicio pesado.

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Diseñados para ofrecer un rendimiento superior y mayor confiabilidad, los juegos de cojinetes de copa y cono coincidentes de MileMate® de Timken® ayudan a prolongar el tiempo de actividad.

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Timken ofrece confiabilidad y durabilidad con nuestra línea de rodamientos de soporte central de transmisión (conocidos frecuentemente como “rodamiento soporte de cardan”).

COMMERCIAL VEHICLE SEALS
Los sellos de grasa y aceite de Timken obturan los espacios entre los componentes fijos y móviles de los equipos mecánicos.De esta forma ayudan a evitar el escape del lubricante.

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS
Diseñamos nuestras herramientas y accesorios de extremos de ruedas para vehículos comerciales con el objetivo de aumentar la confiabilidad y la eficiencia de las operaciones de la flota.

WHEEL-PAC™
El rodamiento Wheel-Pac™ de Timken® es un conjunto de rodamiento integrado preajustado, preengrasado y presellado que proporciona un rendimiento excepcional en el extremo de la rueda para vehículos comerciales, camiones y remolques.

UNIPAC™
El paquete UniPac™ de Timken® es un paquete de rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras equipado con sellos de avanzada y lubricado con grasa multipropósito de primera calidad de más reciente aparición.

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE
Hemos formulado específicamente esta grasa roja de primera calidad y apta para temperaturas elevadas con la idea de satisfacer las demandas de las aplicaciones de rodamientos de disco y tambor.