Vehicule comerciale
Timken colaborează cu lideri mondiali din domeniul auto și cu producători de vehicule comerciale (inclusiv flote, instalatori, proprietari de camioane și operatori) pentru a dezvolta modalități inovatoare de echilibrare a puterii și eficienței. De asemenea, îi sprijinim pe tehnicienii profesioniști și pe instalatorii de tip „do-it-yourself” prin intermediul partenerilor noștri de canal, autorizați, cu produse și resurse tehnice concepute pentru a mări la maximum performanța și durata de funcționare a vehiculului.
Vă prezentămasamblul de
butuc preajustat Timken ®
Simplifică instalarea și contribuie la îmbunătățirea performanțelor vehiculelor comerciale. Fiecare ansamblu de butuc preajustat Timken ® este preasamblat cu rulmenți cu role conice Timken ® cu toleranțe Set-Right ®, un distanțier de precizie și o garnitură premium, astfel încât să puteți avea încredere că se va roti în mod fiabil multe mile după montare. Toate componentele sunt instalate corect și găzduite într-un butuc din fontă, pentru durabilitate și rezistență suplimentară, ceea ce vă oferă liniște sufletească.
- Material:
- Poziție ax fontă: Ax cu rulment cu role conice pentru remorcă TN
- Rulment interior: SET431
- Rulment exterior: SET427
- Tip frână: tambur
- Toleranță bolț roată: XX”
- Decalaj flanșă: XX”
- Greutate: XX LBS
- Orificii bolț capac roată:
- Circumferința bolțului roții: X
Caracteristici și avantaje
Performanță superioară a rulmentului
Ansamblurile de butuci preajustați Timken au ca dotare standard rulmenți cu role conice, premium, Timken®. Cunoscuți pentru fiabilitate și performanță, rulmenții noștri cu role conice reprezintă o soluție dovedită pentru îmbunătățirea performanței echipamentelor și reducerea timpilor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
Perioadă mai mare de funcționare
Înlocuirea întregului ansamblu al butucului reduce timpul de instalare. Acest aspect se traduce prin mai puțin timp petrecut în service. De asemenea, reduce riscul de reutilizare a pieselor uzate.
Instalare simplificată
Ansamblurile de butuci preasamblate și preajustate sunt mai ușor de instalat și necesită mai puțină instruire pentru tehnician și mai puțin timp de montare decât instalarea și reglarea manuală a rulmenților componentelor roților. De asemenea, aceștia sunt interschimbabili cu piesele concurenților.
Este rapid și ușor să găsiți piesa de schimb Timken de care aveți nevoie
Seria piesei dvs. existente
Codul piesei Timken – butuc de fontă
TP1HUBA
Nu găsiți piesa de care aveți nevoie? Permiteți-ne să vă ajutăm!
Vehicule comerciale
Timken îi susține pe producătorii de vehicule comerciale, flotele și pe instalatori, precum și pe proprietarii și operatorii de camioane de capacitate medie, cu produse și resurse tehnice concepute pentru a mări la maximum performanța și durata de funcționare.
Post-vânzare
De la condiții medii la condiții extreme, Timken oferă o gamă extinsă de produse post-vânzare pentru a vă ajuta flotele să opereze mai fiabil și mai eficient. Linia noastră de produse post-vânzare include rulmenți cu role conice, rulmenți eficienți din punctul de vedere al consumului de combustibil, Seria 454 ™ , truse Set-Right ® de reconstrucție a butucilor roților vehiculelor comerciale, seturi de rulmenți de roată MileMate ® , garnituri și accesorii pentru capetele roților.
Echipamente originale (OE)
Colaborăm cu cei mai importanți producători de echipamente originale din lume pentru a proiecta soluții de rulmenți cu densitate mare de putere, eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, care contribuie la îmbunătățirea fiabilității și performanței – oferind flotelor un cost de exploatare mai mic. Linia noastră de soluții OE pentru transmisii, punți și capete de roată include rulmenți cu role conice, rulmenți eficienți din punctul de vedere al consumului de combustibil, Seria 454 ™ , Wheel-Pac și UniPac ™ .
Videoclipuri de instruire privind vehiculele comerciale
Produse pentru vehicule comerciale

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS
Ansamblurile de rulmenți cu role conice Timken sunt proiectate cu precizie, pentru a gestiona atât sarcinile radiale, cât și pe cele axiale, chiar și în cele mai neiertătoare condiții.

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS
De la economia îmbunătățită de combustibil la fiabilitatea mărită, rulmenții Timken eficienți din punctul de vedere al consumului de combustibil oferă exact ceea ce vă doriți pentru a construi un sistem de osii mai bun.

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Rulmenții de roată Timken ® Seria 454 ™ sunt proiectați cu caracteristici de îmbunătățire a performanței pentru aplicații de regim greu.

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS
Concepute pentru a contribui la mărirea eficienței consumului de combustibil și la simplificarea instalării, trusele de reconstrucție a butucilor de roată a vehiculelor comeciale, Timken® Set-Right®, sunt disponibile pentru aplicații cu anvelope simple, duble și late.

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Proiectate pentru performanțe superioare și fiabilitate mărită, seturile de rulmenți cu role conice și cupe potrivite. Timken ® MileMate ® , contribuie la mărirea duratei de funcționare.

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Timken oferă fiabilitate și durabilitate prin rulmenții noștri de susținere centrală ai transmisiei (denumiți frecvent „rulmenți suspendați”).

COMMERCIAL VEHICLE SEALS
Garniturile cu unsoare și ulei de la Timken închid spațiile dintre componentele staționare și cele în mișcare ale echipamentelor mecanice, ajutând la prevenirea scurgerii lubrifiantului.

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS
Proiectăm accesoriile și uneltele pentru componentele roților vehiculelor comerciale pentru a contribui la mărirea fiabilității și eficienței operațiunilor flotei.

WHEEL-PAC™
Rulmentul Timken® Wheel-Pac™ este un ansamblu de rulmenți integrați preajustați, preunși, preetanșați, care oferă performanțe remarcabile ale componentelor roților, pentru camioanele și remorcile vehiculelor comerciale.

UNIPAC™
Unipac ™ de la Timken ® este un pachet de rulmenți cu role conice pe două rânduri, prevăzut cu garnituri avansate și lubrifiat cu cea mai recentă lubrifiere multifuncțională, premium.

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE
Am conceput în mod special această vaselină premium, rezistentă la temperaturi înalte, roșie, pentru a face față cerințelor aplicațiilor cu rulmenți cu disc și tambur.