I cuscinetti Unipac, unità di cuscinetti a rulli conici disposti in due file, sono dotati di tenute tecnologicamente avanzate ed è preregistrata e prelubrificate. I cuscinetti Unipac sono utilizzati sui lati ruota di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, sui quali la riduzione del peso è essenziale.
Gamma dimensionale: alesaggi standard da 68 mm, 78 mm, 82 mm e 90 mm. Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Caratteristiche di progettazione
- L’assemblaggio del cuscinetto, preregistrato, prelubrificato e con tenute dedicate, elimina la necessità di interventi di registrazione manuale e diminuisce il numero dei componenti, semplificando installazione e manutenzione.
- I cuscinetti Unipac sono stati concepiti con intervallo di registrazione ridotto per aumentare la durata di vita dei componenti dell’assemblaggio e del loro sistema.
- La sua struttura compatta permette di ottimizzare il peso incrementando la densità di potenza per prestazioni ottimali in spazi ridotti.
Opzioni aggiuntive di questo prodotto comprendono acciaio a tutta tempra o da cementazione, versione standard o “super-sealed” oppure lubrificazione ad olio.
Applicazioni
- Ruote di autocarri medi e pesanti
- Rimorchi