Véhicules commerciaux

Timken travaille avec les leaders mondiaux de l’automobile et les fabricants de véhicules commerciaux (y compris les flottes, les installateurs, les propriétaires et les exploitants de camions) afin de développer des façons innovantes d’équilibrer puissance et efficacité. Nous soutenons également les techniciens professionnels et les installateurs bricoleurs par l’intermédiaire de nos partenaires agréés avec des produits et des ressources techniques conçus pour maximiser les performances et la disponibilité des véhicules.

Contactez-nous

Présentation
de l’assemblage du moyeu préréglé Timken ®

Simplifie l’installation et aide à améliorer les performances des véhicules utilitaires. Chaque assemblage du moyeu préréglé Timken ® est livré de manière pré-assemblée avec des roulements à rouleaux coniques Timken ® avec tolérances SET-Right ®, un espacement de précision et un joint haut de gamme : vous pouvez donc être sûr qu’il continuera à tourner de manière fiable pendant plus de kilomètres. Tous les composants sont correctement installés et hébergés dans un moyeu en fer pour plus de durabilité et d’endurance, vous donnant la tranquillité d’esprit.

Plus d’informations

  • Matériau :
  • Position de l’essieu en fer :
  • Roulement intérieur de fusée conique de remorque TN :
  • Roulement extérieur SET431 :
  • type de frein SET427 :
  • Dépassement du goujon de roue de tambour :
  • Décalage de la tôle pliée XX po :
  • poids XX po :
  • cercle de boulon de chapeau de moyeu LBS XX :
  • circonférence de goujon de roue : X

Caractéristiques et avantages

Performance de roulement supérieure

Les moyeux pré-réglés Timken sont livrés en série avec des roulements à rouleaux coniques Timken® de qualité supérieure. Réputés pour leur fiabilité et leurs performances, nos roulements à rouleaux coniques sont une solution éprouvée pour améliorer les performances des équipements et réduire les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

Plus de disponibilité

Le remplacement de l’assemblage du moyeu réduit le temps d’installation. Cela se caractérise par un temps réduit dans l’aire de service. Il réduit également le risque de réutilisation de pièces usées.

Installation simplifiée

Les assemblages du moyeu pré-assemblés et pré-réglés sont plus faciles à installer et nécessitent moins de formation et de temps de technicien que l’installation et le réglage manuels des roulements d’extrémité de roue. Ils sont également interchangeables avec les pièces concurrentes.

Échange de pièces

Il est rapide et facile de trouver la pièce de rechange Timken dont vous avez besoin

Votre numéro de pièce actuel

Numéro de pièce Timken : moyeu en fer

TP1HUBA

Vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin ? Laissez-nous vous aider !

Une femme portant des lunettes de sécurité assemble la pièce au travail

Véhicules commerciaux

Timken soutient les fabricants, les flottes et les installateurs de véhicules commerciaux ainsi que les propriétaires et les exploitants de camions poids moyen avec des produits et des ressources techniques conçus pour maximiser la performance et la disponibilité.

Marché de rechange

Du service moyen au service sévère, Timken offre une vaste gamme de produits de rechange conçue pour aider les flottes à fonctionner de manière plus fiable et plus efficace. Notre gamme de produits de rechange comprend des roulements à rouleaux coniques, des roulements économes en carburant, 454-Series ™, Set-right ® ; kits de reconstruction de moyeu de véhicules commerciaux, MileMate ® ; ensembles de roulements de roue, joints et accessoires d’extrémité de roue.

Équipement d’origine (OE)

Nous travaillons avec les plus grands équipements d’origine mondiaux pour concevoir des solutions de roulements à haute densité de puissance et à faible consommation de carburant qui contribuent à améliorer la fiabilité et les performances, offrant ainsi aux flottes un coût de possession réduit sur toute la durée de vie. Notre gamme de solutions OE pour les transmissions, les essieux et les extrémités de roue comprend des roulements à rouleaux coniques, des roulements économes en carburant, 454-Series ™, Wheel-PAC et UniPac ™.

Produits pour véhicules commerciaux

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS

Les roulements à rouleaux coniques Timken sont conçus avec précision pour gérer les charges radiales et axiales, même dans les conditions les plus difficiles.

Plus de détails

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS

De l’économie de carburant améliorée à la fiabilité accrue, les roulements à faible consommation de carburant Timken offrent exactement ce que vous voulez pour construire un meilleur système d’essieux.

Plus de détails

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Timken ® série 454 ™ ; les roulements de roue sont conçus avec des caractéristiques d’amélioration des performances pour les applications difficiles.

Plus de détails

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS

Conçus pour aider à améliorer le rendement énergétique et à simplifier l’installation, les kits de rénovation de moyeu de véhicules commerciaux Timken® Set-Right® sont disponibles pour les applications à usage intensif, à pneus jumelés et à pneus simples larges.

Plus de détails

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Conçus pour des performances supérieures et une fiabilité accrue, Timken ® MileMate ® ensembles de roulements à cuvette et cône assortis aident à augmenter le temps de disponibilité.

Plus de détails

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

Timken offre fiabilité et durabilité avec nos roulements de support central de transmission (souvent appelés « roulements de suspension »).

Plus de détails

COMMERCIAL VEHICLE SEALS

Les joints de graisse et d’huile Timken ferment les espaces entre les composants fixes et mobiles dans les équipements mécaniques, aidant à empêcher les fuites de lubrifiant.

Plus de détails

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS

Nous concevons nos accessoires et outils d’extrémité de roue de véhicules commerciaux pour aider à augmenter la fiabilité et l’efficacité des opérations de flotte.

Plus de détails

WHEEL-PAC™

Le roulement Timken® Wheel-PAC™ est un ensemble de roulement intégré préréglé, pré-graissé et pré-scellé qui offre des performances exceptionnelles aux extrémités de roue pour les camions et les remorques de véhicules commerciau.

Plus de détails

UNIPAC™

Timken ® UniPac ™ est un ensemble de roulements à rouleaux coniques à deux rangées équipé de joints avancés et lubrifié avec la dernière graisse multi-usages haut de gamme.

Plus de détails

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE

Nous avons spécialement formulé cette graisse rouge haute température de qualité supérieure pour répondre aux exigences des applications de roulement à disque et à tambour.

Plus de détails

Ressources

Get in Touch - Commercial Vehicles

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.