Odpowiedzialność
Specjalistyczna wiedza inżynieryjna Timken zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek
Szczepionki ratują życie. Każdego roku ponad 80% niemowląt na świecie zostaje w pełni zaszczepionych przeciwko potencjalnie śmiertelnej błonicy, tężcowi i krztuścowi. Obecnie społeczności medyczne podają około 22,4 miliona szczepionek przeciwko wirusowi COVID-19 dziennie w ramach największego na świecie przedsięwzięcia zdrowia publicznego.
Firma Timken odgrywa niewidoczną, ale kluczową rolę w produkcji szczepionek. Wiedza inżynieryjna i łożyska spółki mają swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek. Zespoły łożyskowe Timken® w oprawach wspierają pracę wież chłodniczych, które działają jak przemysłowe klimatyzatory. Wieże chłodnicze utrzymują niską temperaturę pomieszczeń w ściśle określonych granicach z dwóch powodów: aby zahamować rozwój bakterii, tak by każda dawka była sterylna, oraz w celu ustabilizowania struktury molekularnej każdej dawki, by każda szczepionka działała zgodnie z przeznaczeniem.

Rozwiązywanie problemów w dążeniu do coraz większej wydajności szczepionek
Hyacinth Fahsi, terytorialny menedżer sprzedaży Timken w Europie Zachodniej, pracuje za kulisami, wspierając bezpieczne i wydajne funkcjonowanie różnych branż. Jak twierdzi, wsparcie produkcji szczepionek, zwłaszcza podczas pandemii, uważa za jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń zawodowych.
„Dobrze się odnajdujemy w sytuacjach, w których nasze doświadczenie inżynieryjne przyczynia się do bardziej efektywnego działania strategicznych systemów” – mówi Fahsi. „W tym możemy być dumni, że rozwiązujemy problemy, przyczyniając się do poprawy zdrowia publicznego”.
Fahsi ma na myśli niedawną współpracę firmy Timken z dostawcą rozwiązań chłodzących nad wsparciem niezawodnego funkcjonowania jednego z najważniejszych ośrodków produkcji szczepionek w Europie.
Ten zakład farmaceutyczny produkuje szczepionki przeciwko kilku chorobom zakaźnym, w tym COVID-19. W obiekcie mniej więcej raz na trzy miesiące awarii ulegały wieże chłodnicze. Za każdym razem dochodziło do przerw w produkcji. Przyczyną były problemy z działaniem zespołów łożysk kulkowych w oprawie dostarczanych przez konkurenta Timken. Zespoły łożyskowe w oprawie są spoiwem łączącym działanie wentylatorów chłodni kominowych z silnikami elektrycznymi, które je napędzają. Sprawiają, że cały system działa.
Fahsi nawiązał współpracę z Hubertem Rothem, regionalnym menedżerem ds. inżynierii serwisowej firmy Timken, posiadającym doświadczenie w zakresie wież chłodniczych w innych krytycznych zastosowaniach, w tym wież wykorzystywanych w ogromnych centrach danych, które przechowują, przetwarzają i dystrybuują dane cyfrowe na całym świecie oraz wież chłodniczych o dużej wytrzymałości, takie jak te stosowane w rafinacji ropy naftowej i produkcji chemicznej.
Wspólnie przeanalizowali uszkodzone łożyska i wykorzystali zaawansowane oprogramowanie Timken do obliczenia rzeczywistych potrzeb technicznych zastosowania. Odkryli newralgiczny punkt konstrukcji łożyska konkurencji; nie radziło sobie z niewspółosiowością, ani warunkami obciążenia w tym zastosowaniu.
Od tego czasu firma Timken dostarcza specjalistyczne zespoły łożysk stożkowych w oprawie do czterech wież chłodniczych tego producenta szczepionek. W związku z rozwojem zakładu celem zaspokojenia zapotrzebowania na szczepionki przeciwko koronawirusowi producent rozbudował w ostatnim czasie swój obiekt, dodając cztery nowe wieże chłodnicze wyposażone w produkty Timken. Rozwiązanie dostarczone przez firmę Timken już udowodniło dwukrotnie lepszą niezawodność w porównaniu z rozwiązaniem konkurenta.
____________________________________________________________________________
Dowiedz się więcej o istotnym społecznym wkładzie firmy Timken w obszarach, takich jak pojazdy elektryczne, żywność i napoje oraz odnawialne źródła energii, jak energia wiatrowa i słoneczna.
Published: 2021/11/26