Budowa
Wspieranie branż, które kształtują świat
Branża budowlana odgrywa kluczową rolę w budowaniu otaczającego nas świata, a ciężki sprzęt, który napędza tę pracę, stawia czoła poważnym wyzwaniom, takim jak radzenie sobie z dużymi obciążeniami, wstrząsami i wibracjami oraz narażenie na trudne warunki środowiskowe, takie jak brud, kurz, wilgoć i ekstremalne temperatury. Zapewnienie, że komponenty maszyn będą w stanie wytrzymać te warunki, zachowując jednocześnie niezawodność – i to bez częstych konserwacji lub przerw w pracy – jest kluczowe.
Nasza oferta rozwiązań wspiera producentów w projektowaniu i produkcji tych ciężko pracujących maszyn, optymalizując odstępy między przeglądami i zapewniając ciągły rozwój tej niezwykle ważnej branży.
Rozwiązania inżynieryjne redukujące koszty wymiany, robocizny i przestojów
Sprzęt do wykopów: Stworzony do ciężkich zadań
Koparki gąsienicowe i spycharki pracują pod dużym obciążeniem, w ciągłych wibracjach i przy nieustannym zanieczyszczeniu – w warunkach, które nie pozostawiają miejsca na kompromisy. Ten wytrzymały sprzęt opiera się na kompaktowych, odpornych na zanieczyszczenia komponentach, zdolnych do wytrzymywania dużych obciążeń, ugięcia wału, ruchu oscylacyjnego i częstych zmian kierunku jazdy.
Dostarczamy rozwiązania inżynieryjne zaprojektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach, pomagając operatorom utrzymać produktywność, wydłużyć żywotność i ograniczyć nieplanowane przestoje. Nasza oferta obejmuje zaawansowane łożyska stożkowe i walcowe z ulepszoną powierzchnią, łożyska baryłkowe zaprojektowane z myślą o kompensacji odchyłek współosiowości, łożyska ślizgowe Aurora® oraz tuleje GGB DX® /GAR- MAX® – każde z nich zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodnej pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Sprzęt do robót ziemnych: rozwiązania inżynieryjne do ekstremalnych prac
Sprzęt do robót ziemnych stanowi serce projektów budowlanych, infrastrukturalnych i zagospodarowania terenu. Ładowarki kołowe, równiarki samojezdne i układarki muszą działać niezawodnie przy dużych obciążeniach, zmiennych prędkościach oraz narażeniu na pył, zanieczyszczenia i wilgoć. W takich warunkach trwałość podzespołów i stała wydajność mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i zapewnienia maksymalnej wydajności sprzętu.
Spełniamy te wymagania, oferując udoskonaloną geometrię wewnętrzną, powłoki ES, zaawansowane tuleje i uszczelnione łożyska odporne na wysokie temperatury, zaprojektowane z myślą o długotrwałej i niezawodnej pracy, aby zapewnić ciągłość Twoich zadań.
Maszyny budowlane: zaprojektowane z myślą o precyzji
Koparko-ładowarki, ładowarki teleskopowe i ładowarki burtowe muszą zapewniać precyzyjną kontrolę podczas obsługi ciężkich ładunków, wykonywania powtarzalnych ruchów i ciągłych zmian kierunku. Aby zachować dokładność, bezpieczeństwo i bezawaryjność, maszyny te opierają się na solidnych podzespołach zaprojektowanych z myślą o niezawodnej pracy w warunkach dużego obciążenia.
Nasze rozwiązania obejmują stożkowe wałki o ulepszonej powierzchni, oszczędne łożyska walcowe, geometrie o dużej gęstości mocy, końcówki drążków Aurora ® i tuleje kompozytowe GGB ® , które zapewniają płynną pracę, responsywną obsługę i długą żywotność w różnych zastosowaniach.
BEKA EP-1 Progresywny system smarowania
O odpowiedniej ilości smarowania we właściwym czasie, konsekwentnie przez cały okres eksploatacji maszyny, można wiele powiedzieć. Łożyska, łańcuchy i koła zębate po prostu wytrzymują dłużej. Smarowe kołnierze chronią przed brudem i wilgocią. Wydmuchane uszczelki należą do przeszłości.
Nasze automatyczne systemy smarowania zaprojektowano tak, aby zapewnić ciągłość pracy najważniejszych maszyn do robót ziemnych i maszyn budowlanych.
BEKA EP-1 to elektrycznie napędzana pompa do smarowania progresywnego z maksymalnie trzema niezależnie działającymi króćcami smarowymi. Ponieważ pompa nadaje się do pompowania smarów o gęstości od NLGI-000 do NLGI-2, idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.
Narzędzia inżynieryjne Timken
Nasze potężne narzędzia programowe łączą kalkulatory i konfiguratory, aby pomóc Ci w projektowaniu aplikacji, doborze łożysk, instalacji i rozwiązywaniu problemów.
Narzędzia inżynierskie
Rysunki CAD
Wiedza i wsparcie
Skontaktuj się z firmą Timken
Gdzie kupić
Potrzebujesz pomocy?
Nasi eksperci są gotowi współpracować z Tobą w zakresie potrzeb Twojego biznesu.
Znajdź dystrybutora
Znajdź biuro sprzedaży
Poproś o wycenę
Skontaktuj się z firmą Timken