Responsabilitate
Expertiza în inginerie Timken menține vaccinurile în siguranță și viabile
Vaccinurile salvează vieți. În fiecare an, peste 80% dintre sugarii din lume sunt complet vaccinați împotriva difteriei, tetanosului și pertussis, boli potențial fatale. Comunitățile medicale administrează în prezent aproximativ 22,4 milioane de vaccinuri COVID-19 zilnic, în cel mai mare efort de sănătate publică din lume.
Timken joacă un rol nevăzut, dar vital în producția de vaccin. Expertiza inginerească a companiei și produsele pentru rulmenți ajută la menținerea injecțiilor sigure și viabile pentru pacienți. Carcasele cu rulmenți Timken® susțin funcționarea turnurilor de răcire care acționează ca aparate de aer condiționat la scară industrială. Turnurile de răcire mențin încăperile în limite stricte de temperatură scăzută din două motive: pentru a inhiba creșterea bacteriilor, astfel încât fiecare doză să rămână sterilă, și pentru a stabiliza structura moleculară a fiecărei injecții, astfel încât să funcționeze conform intenției.

Rezolvarea problemelor pentru a sprijini creșterea capacității de vaccinare
Hyacinth Fahsi, directorul de vânzări pe teritoriu al Timken în Europa de Vest, lucrează în culise pentru a ajuta o varietate de industrii să lucreze în siguranță și eficient. Cu toate acestea, el a spus că consideră că sprijinirea producției de vaccinuri, în special în timpul unei pandemii globale, este una dintre cele mai pline de satisfacții ale sale experiențe de muncă.
„Întotdeauna prosperăm în situații în care expertiza noastră în inginerie ajută sistemele strategice să funcționeze mai eficient”, a spus Fahsi. „În acest caz, există un anumit sentiment de mândrie în rezolvarea problemelor care ajută la îmbunătățirea sănătății publice.”
Fahsi se referă la colaborarea recentă a Timken cu un furnizor de soluții de răcire pentru a ajuta un important centru de producție de vaccinuri din Europa să rămână în funcțiune.
Unitatea farmaceutică produce vaccinuri pentru mai multe boli infecțioase, inclusiv COVID-19. Cu toate acestea, instalația se confrunta cu defecțiuni ale turnului de răcire aproximativ o dată la trei luni. Producția a fost întreruptă de fiecare dată. Cauza a fost determinată de probleme de performanță cu unitățile cu rulmenți cu bile furnizate de un concurent Timken. Carcasele cu rulmenți sunt punctele de legătură dintre ventilatoarele turnului de răcire și motoarele electrice care le alimentează. Ele fac ca întregul sistem să funcționeze.
Fahsi a făcut echipă cu Hubert Roth, managerul regional de inginerie al serviciului Timken, care a avut experiență anterioară în turnurile de răcire în alte aplicații critice, inclusiv în turnuri utilizate în centre de date masive care stochează, procesează și distribuie informații digitale în întreaga lume și turnuri de răcire grele precum acelea utilizate în rafinarea petrolului și producția chimică.
Împreună au analizat rulmenții deteriorați și au folosit software-ul avansat Timken pentru a calcula adevăratele nevoi tehnice ale aplicației. Ei au descoperit unde nu a funcționat bine designul rulmentului concurent; nu a putut gestiona dezalinierea sau condițiile de încărcare ale aplicației.
De atunci, Timken a oferit carcase cu rulmenți cu role conice pentru cele patru turnuri de răcire existente ale producătorului de vaccinuri. Recent, au fost livrate patru noi turnuri de răcire echipate cu Timken pentru a sprijini o extindere majoră pe măsură ce instalația crește pentru a susține cererea de vaccin COVID-19. Soluția Timken a depășit deja concurentul de două ori.
____________________________________________________________________________
Aflați mai multe despre modul în care Timken aduce contribuții tehnice esențiale pentru societate în domenii precum Vehicule electrice, alimente și băuturi și energie regenerabilă cum ar fi energia eoliană și energia solară.
Published: 2021/11/26