Globalne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
Promujemy zrównoważony rozwój w całym naszym globalnym zasięgu, koncentrując się na zwiększaniu wydajności w naszych procesach produkcyjnych i łańcuchach dostaw. Obejmuje to podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego zaopatrzenia, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, poprawę efektywności energetycznej i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów na składowiska.
Dowiedz się więcej o naszych postępach na rzecz naszej planety w naszym raporcie CSR za rok 2024.
Ograniczenie emisji
Od 2018 roku zmniejszyliśmy intensywność emisji w zakresie 1 i 2 o około 42%, wspierając strategiczne inwestycje w efektywność energetyczną, energię odnawialną i usprawnienie procesów w naszych globalnych operacjach. W okresie od 2023 do 2024 roku podwoiliśmy nasze wydatki inwestycyjne na projekty redukcji emisji – i nadal priorytetowo traktujemy rozwiązania zapewniające duży wpływ, które zmniejszają nasz ślad węglowy i wzmacniają naszą działalność.
Redukcja CO2
Ograniczanie odpadów i oszczędzanie wody
Od recyklingu metalowych produktów ubocznych procesu produkcyjnego do oczyszczania i ponownego wykorzystywania ścieków, zobowiązujemy się do odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naszej planety. W latach 2018–2024 zmniejszyliśmy całkowitą roczną produkcję odpadów o 40% i osiągnęliśmy 20% redukcję globalnego poboru wody.