Automatyka, Robotyka i Maszyny Przemysłowe

Inżynieria systemów przyszłości

Wraz z przejściem świata do zautomatyzowanej ery przemysłowej, producenci mierzą się z rosnącą złożonością i kosztami. Wielu automatyzuje produkcję w obliczu oczekiwań klientów dotyczących personalizacji i elastyczności – jednocześnie dążąc do osiągnięcia większych możliwości na mniejszej powierzchni, przy mniejszym zużyciu energii, niższych kosztach posiadania i większej precyzji.

Inwestowaliśmy w technologię automatyzacji we wszystkich naszych zakładach, dlatego wiemy, jak te innowacje wpływają na większą wydajność operacyjną, bezpieczeństwo pracowników i zrównoważony rozwój.

Nasze systemy ruchu liniowego do zautomatyzowanego kompletowania wieloosiowego, napędy cykloidalne i harmoniczne do ramion robotycznych oraz czujniki lokalizacji do pojazdów AGV, elastycznie i precyzyjnie obsługują wszystkie siedem osi ruchu przemysłowego. Działamy jako rozszerzenie Twojego zespołu, oferując wiedzę techniczną, elastyczność i umiejętności współpracy niezbędne do szybkiego i efektywnego reagowania na wszelkie potrzeby rynku.

Kompleksowy partner w zakresie precyzyjnego ruchu dla maszyn przemysłowych

Systemy magazynowe: optymalizacja zużycia energii i przestrzeni

Niektórzy z największych na świecie producentów systemów automatyki magazynowej polegają na rozwiązaniach ruchu liniowego Rollon® . Nasze siłowniki liniowe i prowadnice teleskopowe są stosowane we wszystkich systemach, od regałowych systemów składowania i pobierania, po linie paletyzujące i kompletacyjne. Odporna na korozję linia X-Rail wydłuża żywotność w trudnych warunkach.

Wózki AGV i AMR, które niezawodnie, bezpiecznie i na dużą skalę radzą sobie z powtarzalnymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem materiałów, są wyposażone w jednostki SPINEA® MoveSpin, które wspomagają trakcję i kierowanie, a także enkodery magnetyczne Timken®, które zapewniają dokładną nawigację.

Oferujemy najsilniejszą wiedzę techniczną i jedną z najbardziej kompleksowych gam produktów w branży we wszystkich siedmiu obszarach automatyki przemysłowej magazynowej.

Automatyka przemysłowa: Projektowanie mocy i zwinności w systemach

Producenci często rekonfigurują swoje zakłady, aby sprostać wahaniom popytu klientów. Rosnące koszty energii i napięcia geopolityczne sprawiają, że istnieje wyraźna potrzeba skrócenia łańcucha dostaw i znalezienia kompaktowych, wydajnych rozwiązań, które będą działać niezawodnie.

Nasze portfolio obejmuje wszystkie siedem osi zautomatyzowanego ruchu przemysłowego. Roboty przemysłowe wykorzystywane do malowania, spawania i montażu korzystają z naszych rozwiązań harmonicznych, które odgrywają również kluczową rolę w robotach współpracujących. Nasze precyzyjne cykloidalne przekładnie redukujące i siłowniki pokrywają wszystkie sześć osi robotów o małym, małym i średnim udźwigu. Nasze systemy ruchu liniowego oferują możliwości siódmej osi, wytrzymałe jednostki transferowe robotów oraz systemy bramowe, które rozszerzają zasięg większych robotów.

Opieka zdrowotna: Wspieranie najnowocześniejszych platform chirurgicznych

Roboty w medycynie poprawiają jakość opieki nad pacjentami i ich wyniki. Oferujemy kompletne portfolio precyzyjnych przekładni i dziesięciolecia doświadczenia w branży medycznej. Produkty CGI® wspomagają wiele operacji małoinwazyjnych na świecie, zapewniając trakcję i precyzyjne pozycjonowanie chirurgom wykonującym naprawy zastawek serca, usuwanie wyrostków robaczkowych i leczenie nowotworów, a także endoprotezoplastykę stawów.

Przekładnie Cone Drive® służą również branży urządzeń medycznych, oferując precyzyjne rozwiązania pozycjonujące do stołów medycznych, systemów obrazowania i robotów chirurgicznych. Precyzyjne przekładnie redukujące SPINEA® są stosowane w frezarkach stomatologicznych i robotach chirurgicznych. Systemy ruchu liniowego Rollon® zwiększają wydajność w zastosowaniach farmaceutycznych i medycznych oraz posiadają certyfikaty do pomieszczeń czystych.

Humanoidy: wyposażenie nowej generacji inteligentnych maszyn w precyzję, trwałość i wydajność

Roboty humanoidalne odzwierciedlają niezwykłą złożoność mechaniczną ruchu człowieka — utrzymując równowagę pomiędzy dziesiątkami precyzyjnie skoordynowanych stawów, z których każdy ma inne wymagania dotyczące momentu obrotowego, prędkości i dokładności — na platformie, która musi być na tyle kompaktowa, lekka i trwała, aby zapewnić niezawodną pracę w warunkach przemysłowych.

Prawidłowe opracowanie tej architektury ruchu to kluczowe wyzwanie inżynieryjne w tej kategorii – wyzwanie, które możemy rozwiązać dzięki naszej wyjątkowej pozycji. Oferujemy jeden z najbardziej kompletnych systemów umożliwiających ruch humanoidalny, w tym przekładnię falową harmoniczną Cone Drive® , przekładnię cykloidalną SPINEA® , zintegrowane mikroprzekładnie CGI® oraz precyzyjne systemy łożysk i enkoderów Timken® .

Logo BEKA Lubrication Systems

Innowacyjne produkty automatyzacji

Rozwiązania w zakresie jednostek transferowych robotów Rollon®:
Dodanie kolejnego wymiaru funkcjonalności

Jednostki transferowe robotów (RTU) rewolucjonizują automatyzację przemysłową, rozszerzając gamę tradycyjnych robotów. RTU zapewniają siódmą oś ruchu, dzięki czemu roboty mogą poruszać się liniowo po ustalonej ścieżce, płynnie przemieszczając się między stanowiskami roboczymi, co zwiększa wydajność i maksymalizuje wykorzystanie powierzchni.

Oferujemy pełną gamę zaawansowanych technologicznie rozwiązań aluminiowych lub stalowych, które można łatwo zintegrować nawet z największymi robotami. Nasze aluminiowe rozwiązania z napędem pasowym zapewniają niezawodną pracę nawet w trudnych i zanieczyszczonych warunkach, a stalowe systemy zębatkowe i zębatkowe pozwalają na osiągnięcie potencjalnie nieskończonej liczby skoków dzięki łączonym, samocentrującym wkładkom. Budujemy również jednostki transferowe Cobot, które oferują funkcjonalność plug-and-play oraz wszystkie komponenty niezbędne do bezproblemowej integracji – w pełni konfigurowalne dla różnych długości skoku i konfiguracji.