Ball Bearings

Łożyska kulkowe głębokorowkowe odporne na korozję Timken®

Odporne na korozję łożyska kulkowe głębokorowkowe Timken zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w trudnych warunkach, gdzie wilgoć, chemikalia i zanieczyszczenia mogą negatywnie wpływać na działanie standardowych łożysk. Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i zaawansowanym uszczelnieniom, łożyska te zapewniają...

Learn More

Łożyska kulkowe głębokorowkowe Timken ®

Łożyska kulkowe głęboko rowkowe Timken zapewniają wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, oferując wysoką prędkość obrotową, niskie tarcie i doskonałą nośność. Zaprojektowane z precyzją, łożyska te zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność urządzeń, dzięki czemu...

Learn More

Łożyska kulkowe Timken ® IP69K

Łożyska Timken IP69K zostały zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach mycia i czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, zapewniając doskonałą ochronę przed wodą, chemikaliami i zanieczyszczeniami. Zaprojektowane z myślą o spełnieniu rygorystycznego standardu IP69K, łożyska te charakteryzują się solidnymi uszczelnieniami i materiałami...

Learn More

Łożyska kulkowe samonastawne Timken ®

Samonastawne łożyska kulkowe Timken zapewniają doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występuje ugięcie wału lub niedokładności montażu. Zaprojektowane z myślą o odchyleniu do 3° (1,5° w wersjach uszczelnionych), łożyska te zachowują niezawodność bez utraty żywotności. Wyposażone w koszyki polimerowe o...

Learn More

Łożyska kulkowe skośne Timken ®

Łożyska kulkowe skośne Timken są przeznaczone do zastosowań wymagających dużej prędkości obrotowej i przenoszenia obciążeń mieszanych. Łożyska te charakteryzują się unikalnym kątem działania, który umożliwia im przenoszenie zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych. Zaawansowana technologia firmy Timken zapewnia doskonałą sztywność,...

Learn More

Kriogeniczne łożyska kulkowe Timken ®

Kriogeniczne łożyska kulkowe Timken zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w warunkach ultraniskich temperatur. Zaprojektowane do urządzeń pracujących w środowisku ciekłego wodoru i ciekłego azotu, łożyska te zachowują wydajność i trwałość w ekstremalnie niskich temperaturach (od -74°C do -253°C)....

Learn More

Łożyska kulkowe miniaturowe Timken ®

Miniaturowe łożyska kulkowe Timken zapewniają precyzję, trwałość i płynną pracę w kompaktowych zastosowaniach, gdzie przestrzeń i masa mają kluczowe znaczenie. Zaprojektowane z myślą o wysokich prędkościach obrotowych i niskim tarciu, łożyska te idealnie nadają się do urządzeń medycznych, robotyki, oprzyrządowania...

Learn More