Morski

Napędzanie przemysłu od dziobu do rufy

Statki komercyjne stoją pod stałą presją — od zmieniających się wymagań środowiskowych, przez wymagające cykle pracy, po konieczność utrzymania niezawodnego działania kluczowego sprzętu. Niezależnie od tego, czy budujesz nowe statki, czy konserwujesz istniejącą flotę, nasze wysokowydajne produkty i rozwiązania mogą pomóc w skróceniu czasu sprawności, maksymalizacji wydajności i wydłużeniu żywotności sprzętu we wszystkich systemach morskich.

W ciągu ostatniej dekady poszerzyliśmy nasze portfolio i możliwości rozwiązywania problemów o produkty Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® i Torsion Control Products ™ — oferując szerszy wachlarz rozwiązań dla napędów i urządzeń pokładowych. Dzięki atestom morskim, obejmującym ocenę projektu, ocenę produkcji i homologacje typu, możemy służyć jako kompleksowe źródło szerokiej gamy rozwiązań technicznych.

Rozwiązania inżynieryjne dla przemysłu morskiego, które napędzają rozwój przemysłu

Łodzie robocze: na pokładzie i pod pokładem

Od napędu po operacje pokładowe, systemy morskie wymagają komponentów odpornych na korozję, obciążenia udarowe i ciągłą pracę. Wspieramy krytyczne systemy mechaniczne statków, oferując łożyska morskie Timken® oraz kompleksową gamę rozwiązań w zakresie przenoszenia mocy, smarowania i uszczelnień, przeznaczonych do stosowania na jeziorach, rzekach i otwartym morzu.

Na pokładzie statku znajdziesz nasze sprzęgła, hamulce i ograniczniki momentu obrotowego, łożyska konstrukcyjne, sprzęgła, zautomatyzowane systemy smarowania oraz specjalistyczne rozwiązania uszczelniające do rur wału śrubowego, sterów strumieniowych i grodzi — które pomagają ograniczyć nieplanowane przestoje i zapewnić niezawodną pracę sprzętu.

Napędy azymutalne Z-Drive: ochrona czasu sprawności w systemach manewrowych o dużym zapotrzebowaniu

Wydajność pędników azymutalnych zależy od tego, jak układ napędowy, łożyska, smarowanie i uszczelnienia współpracują ze sobą pod obciążeniami udarowymi, ryzykiem niewspółosiowości i ciągłym narażeniem na działanie środowiska morskiego. Dla operatorów i konstruktorów oznacza to, że niezawodność zależy (lub nie) od szczegółów.

Oferujemy wsparcie systemowe dla instalacji Z-drive, oferując rozwiązania, które rozwiązują najczęstsze problemy związane z naciskiem: zarządzanie momentem obrotowym i ochrona układu napędowego, wydajność łożysk, niezawodność smarowania oraz specjalistyczne uszczelnienia pędników i pochwy wału śrubowego, a także pasy i łańcuchy do sąsiadującego przenoszenia mocy.

Rezultaty? Dłuższa żywotność podzespołów. Lepsza kontrola kosztów konserwacji. I dłuższy czas sprawności krytycznych układów napędowych i manewrowych.

Wciągarki holownicze: kontrola obciążenia, ciepła i zużycia podczas ciągłej pracy

Wciągarki holownicze nie mają łatwej pracy. Pracują pod dużym napięciem, przy zmiennych obciążeniach oraz przy częstych rozruchach i zatrzymywaniach – gdzie wysoka temperatura, obciążenia udarowe i nierównomierne smarowanie mogą przyspieszyć zużycie. W takich warunkach kontrola i ochrona są równie ważne, jak siła uciągu.

Wspieramy systemy wyciągarek holowniczych rozwiązaniami przeznaczonymi do wymagających zastosowań: sprzęgła zapewniające niezawodne przenoszenie momentu obrotowego; sprzęgła, hamulce i ograniczniki momentu obrotowego pomagające w zarządzaniu zdarzeniami załączania, zatrzymywania i przeciążania; łożyska zaprojektowane dla wydajnego ruchu; oraz zautomatyzowane systemy smarowania pomagające utrzymać stałą wydajność przez długi czas.

Suwnice brzegowe: zwiększanie produktywności i przepustowości portu

Suwnice brzegowe odgrywają kluczową rolę w wydajności terminali. W przeciwieństwie do innych zasobów, ich wydajności nie da się łatwo zastąpić. Jeśli te suwnice zawiodą lub okażą się niewystarczające, przepływ ładunków zostanie zatrzymany – co czyni je jednym z najważniejszych elementów naszych globalnych łańcuchów dostaw.

Zapewniamy wsparcie dźwigom statkowo-nabrzeżnym, dostarczając kluczowe komponenty inżynieryjne, specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii aplikacji oraz usługi związane z cyklem życia, które pomagają producentom OEM dźwigów, portom i operatorom terminali osiągnąć wysoką niezawodność, długą żywotność i skrócony czas przestoju w trudnych warunkach portowych.

Nasza szeroka oferta łożysk, przekładni zębatych, sprzęgieł, hamulców, systemów zarządzania momentem obrotowym oraz systemów uszczelniających i smarujących pozwala nam w pełni zaspokoić potrzeby producentów dźwigów i branży stoczniowej.

Ładowarki kontenerowe: Zwiększenie wydajności portu i przepływu ładunków

Ładowarki kontenerowe to niezbędne systemy przeładunkowe, które umożliwiają portom i terminalom sprawne przemieszczanie ładunków między statkami, magazynami i transportem lądowym. Odgrywają one bezpośrednią rolę w utrzymaniu przepustowości portu, skracaniu czasu postoju statków i wspieraniu globalnego przepływu towarów w morskich łańcuchach dostaw.

Ładowarki kontenerowe działają w oparciu o wiele krytycznych podsystemów — podnoszenia, jazdy, obracania i obsługi materiałów — z których każdy jest narażony na duże obciążenia, wstrząsy i ciągłą pracę.

Wspieramy te systemy szeroką gamą inżynieryjnych łożysk, przekładni zębatych, sprzęgieł, hamulców, uszczelnień i zautomatyzowanych rozwiązań smarowania, umożliwiając producentom OEM pozyskiwanie wielu kluczowych komponentów od jednego, zaufanego partnera.

Logo Philadelphia Gear
Logo BEKA Lubrication Systems
Logo PT Tech
Logo Lagersmit

Innowacyjne produkty morskie

Rozwiązania uszczelniające Lagersmit®: wydajność tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne

Uszczelnienia morskie mają kluczowe znaczenie zarówno dla niezawodności, jak i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Pogorszenie się wydajności uszczelnień może mieć natychmiastowe konsekwencje – więcej konserwacji, wyższe ryzyko przestojów i wzmożona kontrola zgodności.

W 2023 roku wzmocniliśmy naszą zdolność do stawiania czoła tym wyzwaniom poprzez przejęcie firmy Lagersmit, holenderskiego dostawcy specjalistycznych rozwiązań uszczelniających do komercyjnych i przemysłowych łodzi roboczych. Oferta produktów Lagersmit Supreme® obejmuje takie zastosowania, jak pochwy wału śrubowego, stery strumieniowe, grodzie, stabilizatory płetw, trzony sterowe i przekładnie. Supreme Ventus® i Supreme Athmos® to samoregulujące rozwiązania uszczelniające, zgodne z przepisami Vessel General Permit (VGP)/VIDA, które wspomagają niezawodną eksploatację.