Odpowiedzialność
Inspirowanie przyszłych specjalistów STEM — po jednym robocie na raz
Zapewnienie możliwości edukacji STEM jest kluczowe, ponieważ badania pokazują, że tylko 20% absolwentów szkół średnich jest przygotowanych do podjęcia studiów na kierunkach STEM. Dzięki rozwijającej się międzynarodowej współpracy z FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) firma Timken inwestuje w przyszłość, wspierając kolejne pokolenie inżynierów, osób rozwiązujących problemy i liderów.
Poprzez udzielanie pomocy zespołom FIRST, mentoring studentów i rozszerzanie możliwości edukacji STEM, firma kształtuje jutrzejszą siłę roboczą i promuje kulturę innowacji.
Kształtowanie przyszłych liderów STEM
FIRST oferuje praktyczne doświadczenia edukacyjne uczniom na całym świecie. Uczestnicy młodzieżowi podejmują rzeczywiste wyzwania inżynierskie, od projektowania i kodowania robotów po zarządzanie budżetami i występowanie przed komisją oceniającą. Programy FIRST pozwalają uczniom budować kluczowe umiejętności STEM, jednocześnie rozwijając umiejętności przywódcze, współpracy i rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia sukcesu na studiach i w pracy zawodowej. Timken nawiązał współpracę z FIRST na poziomie krajowym, a także wspiera lokalne zespoły FIRST w ramach programu Next Generation STEM Grant.
Jednym z przykładów wpływu Next Generation STEM Grant firmy Timken jest zespół robotyki Ohio Valley (FIRST zespół nr 9653) w Steubenville w stanie Ohio. Dla tych uczniów FIRST jest bramą do edukacji STEM i nowych możliwości. Zespół, stworzony przez uczennicę Morię Roderique i prowadzony przez jej matkę, Monicę, jednoczy uczniów z różnych środowisk. Ta wyjątkowa dynamika zespołu sprzyja filozofii, która idealnie pasuje do szerszych celów FIRST, jak wyjaśniła kapitan drużyny Leah Stone.
– FIRST to nie tylko inżynieria — to kreatywność, innowacyjność i budowanie postawy przedsiębiorcy – wyjaśnia Leah. – Umiejętności zbudowane przez udział w programie FIRST mogą być wykorzystane w każdej pracy, niezależnie od tego, czy chcesz być inżynierem, artystą czy liderem biznesu. Jest tu miejsce dla każdego, a program uczy, że można zbudować coś własnymi rękami. Nie chodzi tylko o podążanie za podręcznikiem; chodzi o przekształcenie swoich pomysłów w rzeczywistość.
Według Collina Fultza, starszego dyrektora konkursu robotyki FIRST®, program ma na celu zaszczepienie w uczniach dwóch kluczowych cech: odporności i otwartego rozwiązywania problemów.
– Wiele doświadczeń akademickich uczniów polega na znalezieniu jednej poprawnej odpowiedzi. Jednak na POCZĄTKU nie ma jednej „właściwej” odpowiedzi – mówi Fultz. – Na całym świecie jest 3700 zespołów, które stworzą 3700 różnych rozwiązań tego samego wyzwania. Ten proces prób, błędów i wytrwałości uczy ich, jak ponosić porażki, dostosowywać się i iść dalej.
– Największą wygraną jest obserwowanie, jak uczniowie zyskują pewność siebie, przekraczają swoje granice i odkrywają, że są w stanie osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.
– Angela Fox
Kierownik ds. produktu i marketingu w firmie Cone Drive by Timken
Rosnące partnerstwo
Zaangażowanie firmy Timken w program FIRST wykracza poza wsparcie finansowe. Pracownicy mentorują uczniów, prowadząc ich przez złożone wyzwania inżynieryjne i zapewniając wgląd w rzeczywiste kariery STEM. Timken sponsoruje program FIRST na całym świecie, wzmacniając swoją inwestycję w przyszłą siłę roboczą STEM.
– Wsparcie firmy Timken sprawia, że FIRST jest bardziej dostępny dla uczniów, którzy w przeciwnym razie mogliby nie mieć takiej możliwości – mówi Mark Giordono, wiceprezes ds. rozwoju w FIRST. – Ponad 81% absolwentów wybiera kierunki STEM, a dzięki partnerom takim jak Timken jesteśmy w stanie przygotować jeszcze więcej młodych ludzi do świata jutra.
Projektowanie przyszłości
Inwestowanie w program FIRST to zabezpieczanie przyszłości innowacji. Absolwenci FIRST zdobywają umiejętności i mentalność potrzebne do sprostania najtrudniejszym wyzwaniom na świecie, czy to jako inżynierowie, programiści lub przedsiębiorcy.
Angela Fox, kierownik ds. produktu i marketingu w firmie Cone Drive by Timken, ma doświadczenie w mentorowaniu lokalnego oddziału Michigan FIRST i obserwowała, jak uczniowie dostrzegają swój własny potencjał.
– Konkurs jest ekscytujący – mówi Fox – ale największą wygraną jest obserwowanie, jak uczniowie zyskują pewność siebie, przekraczają swoje granice i odkrywają, że są w stanie osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.
Z każdym uczniem, który buduje robota, współpracuje w zespole lub uczy się nowej umiejętności technicznej, partnerstwo Timken z FIRST wywiera wpływ — po jednym przyszłym innowatorze na raz.
Firma Timken współpracuje z organizacjami takimi jak NASA, Great Lakes Science i innymi, a także ustanowiła nowe międzynarodowe partnerstwo FIRST, aby zapewnić uczniom bardziej praktyczną ekspozycję na dziedziny STEM. Dowiedz się więcej.

Published: 2025/06/10