I cuscinetti a sfere autoallineanti Timken offrono prestazioni superiori per applicazioni in cui si verificano flessioni dell’albero o imprecisioni di montaggio. Progettati per gestire disallineamenti fino a 3° (1,5° per le versioni sigillate), questi cuscinetti mantengono l’affidabilità senza compromettere la durata. Dotati di gabbie in polimero che garantiscono un raffreddamento inferiore, un migliore flusso del lubrificante e un attrito ridotto, assicurano una maggiore durata del grasso e un funzionamento costante ad alte velocità. Disponibili in versioni aperte o sigillate, con fori cilindrici o conici e gioco normale (C0) o C3, i cuscinetti Timken sono conformi agli standard ISO e intercambiabili con i prodotti metrici della concorrenza.
Cuscinetti a sfere autoallineanti Timken