Łożyska kulkowe samonastawne Timken ®

Samonastawne łożyska kulkowe Timken zapewniają doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występuje ugięcie wału lub niedokładności montażu. Zaprojektowane z myślą o odchyleniu do 3° (1,5° w wersjach uszczelnionych), łożyska te zachowują niezawodność bez utraty żywotności. Wyposażone w koszyki polimerowe o niższej temperaturze pracy, zapewniające lepszy przepływ smaru i mniejsze tarcie, zapewniają dłuższą żywotność smaru i stabilną pracę przy dużych prędkościach. Dostępne w wersji otwartej lub uszczelnionej, z otworami cylindrycznymi lub stożkowymi oraz luzem normalnym (C0) lub C3, łożyska Timken są zgodne z normami ISO i są zamienne z konkurencyjnymi produktami metrycznymi.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

  • Ugięcie wału
  • Niewspółosiowość
  • Redukcja ciepła
  • Wydłużona żywotność

Twoje wyzwania

  • Ugięcie wału
  • Niewspółosiowość
  • Redukcja ciepła
  • Wydłużona żywotność

Nasze rozwiązania

Łożyska kulkowe samonastawne Timken

Korzyści

  • Zabezpiecz sprzęt, gdy wały uginają się lub mocowania nie są idealnie kwadratowe
  • Radzi sobie z odchyleniem do 3°, zapewniając spójną wydajność
  • Wysokowydajne koszyki polimerowe zapewniają przepływ środka smarnego i niskie tarcie
  • Łożyska pracują chłodniej przy większej prędkości, co wydłuża żywotność smaru i zapewnia niezawodną pracę
  • Wersje uszczelnione i wstępnie nasmarowane wydłużają żywotność

Kluczowe zastosowania

  • Przenośniki do lekkich ładunków w przemyśle opakowaniowym i spożywczym
  • Wentylatory i dmuchawy
  • Sprzęt rolniczy
  • Sprzęt celulozowo-papierniczy
  • Sprzęt leśny i do obróbki drewna

Zasoby