Timken® Pendelkugellager

Timken Pendelkugellager bieten überragende Leistung bei Anwendungen mit Wellendurchbiegung oder Montageungenauigkeiten. Sie sind für einen Fluchtungsfehler von bis zu 3° (1,5° bei abgedichteten Ausführungen) ausgelegt und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit ohne Einbußen bei der Lebensdauer. Dank ihrer kühleren Polymerkäfige für optimierten Schmierstofffluss und reduzierte Reibung sorgen sie für längere Schmierfettlebensdauer und einen gleichmäßigen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Timken-Lager sind in offener oder abgedichteter Ausführung, mit zylindrischer oder konischer Bohrung und normaler (C0) oder C3-Lagerluft erhältlich, ISO-konform und mit metrischen Produkten anderer Hersteller austauschbar.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Wellendurchbiegung
  • Fehlausrichtung
  • Wärmereduzierung
  • Verlängerte Lebensdauer

Ihre Herausforderungen

  • Wellendurchbiegung
  • Fehlausrichtung
  • Wärmereduzierung
  • Verlängerte Lebensdauer

Unsere Lösungen

Timken-Pendelkugellager

Vorteile

  • Schützen Sie die Ausrüstung, wenn sich Wellen durchbiegen oder Halterungen nicht perfekt rechtwinklig sind.
  • Gleicht Fehlausrichtungen bis zu 3° aus und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung.
  • Hochleistungsfähige Polymerkäfige fördern den Schmierstofffluss und reduzieren die Reibung.
  • Die Lager laufen bei hohen Drehzahlen kühler, was die Lebensdauer des Schmierfetts verlängert und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet.
  • Vorgefettete, versiegelte Versionen verlängern die Lebensdauer

Wichtige Anwendungen

  • Leichtlastförderbänder für Verpackung und Lebensmittelverarbeitung
  • Ventilatoren und Gebläse
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Zellstoff- und Papiermaschinen
  • Forst- und Holzverarbeitungsanlagen

Ressourcen