Timken Kendinden Hizalanan Bilyalı Rulmanlar, şaft sapması veya montaj hatalarının meydana geldiği uygulamalar için üstün performans sunar. 3°’ye kadar (sızdırmaz versiyonlar için 1,5°) yanlış hizalamayı kaldıracak şekilde tasarlanan bu rulmanlar, kullanım ömründen ödün vermeden güvenilirliği korur. Daha iyi yağlama akışı ve azaltılmış sürtünme için daha serin çalışan polimer kafeslere sahip olan bu rulmanlar, daha uzun gres ömrü ve yüksek hızlarda tutarlı çalışma sağlar. Açık veya sızdırmaz tasarımlarda, silindirik veya konik iç çaplarda ve normal (C0) veya C3 boşluklu olarak sunulan Timken rulmanları, ISO uyumludur ve rakip metrik ürünlerle değiştirilebilir.
Timken kendinden hizalı bilyalı rulmanlar