Rodamientos de bolas autoalineables Timken®

Los rodamientos de bolas autoalineables Timken ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones donde se producen desviaciones del eje o imprecisiones en el montaje. Diseñados para soportar desalineaciones de hasta 3° (1,5° para las versiones selladas), estos rodamientos mantienen la fiabilidad sin sacrificar la vida útil. Gracias a sus jaulas de polímero de baja temperatura de funcionamiento, que mejoran el flujo del lubricante y reducen la fricción, garantizan una mayor duración de la grasa y un funcionamiento constante a altas velocidades. Disponibles en diseños abiertos o sellados, con orificios cilíndricos o cónicos y holgura normal (C0) o C3, los rodamientos Timken cumplen con la norma ISO y son intercambiables con productos métricos de la competencia.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • deflexión del eje
  • Desalineación
  • Reducción de calor
  • Vida útil prolongada

Sus desafíos

  • deflexión del eje
  • Desalineación
  • Reducción de calor
  • Vida útil prolongada

Nuestras soluciones

Rodamientos de bolas autoalineables Timken

Beneficios

  • Proteja el equipo cuando los ejes se desvíen o los soportes no estén perfectamente perpendiculares.
  • Admite desalineaciones de hasta 3°, proporcionando un rendimiento constante.
  • Las jaulas de polímero de alto rendimiento promueven el flujo de lubricante y una baja fricción.
  • Los rodamientos funcionan a menor temperatura a altas velocidades, lo que prolonga la vida útil de la grasa y garantiza un funcionamiento fiable.
  • Las versiones selladas y prelubricadas prolongan la vida útil.

Aplicaciones clave

  • Transportadores de carga ligera para envasado y procesamiento de alimentos
  • Ventiladores y sopladores
  • Equipos agrícolas
  • Equipos para la industria de la pulpa y el papel
  • Equipos forestales y de procesamiento de madera

Recursos