팀켄 자동 조심 볼 베어링은 축 편향이나 장착 오차가 발생하는 환경에서 탁월한 성능을 제공합니다. 최대 3°(밀폐형은 1.5°)의 축 정렬 불량을 처리하도록 설계된 이 베어링은 수명 저하 없이 높은 신뢰성을 유지합니다. 냉각 성능이 뛰어난 폴리머 케이지를 사용하여 윤활유 흐름을 개선하고 마찰을 줄여 그리스 수명을 연장하고 고속에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 개방형 또는 밀폐형 설계, 원통형 또는 테이퍼형 내경, 일반(C0) 또는 C3 간극으로 제공되는 팀켄 베어링은 ISO 규격을 준수하며 경쟁사의 미터법 제품과 호환됩니다.
팀켄 자동 조절 볼 베어링