Menu

ティムケン®自動調心玉軸受

ティムケン自動調心玉軸受は、軸のたわみや取り付け誤差が生じる用途において、優れた性能を発揮します。最大3°(密閉型は1.5°)のミスアライメントに対応するよう設計されたこれらの軸受は、寿命を損なうことなく信頼性を維持します。潤滑油の流れを改善し摩擦を低減する、冷却性能に優れたポリマー製保持器を採用することで、グリース寿命を延ばし、高速回転時でも安定した動作を実現します。開放型または密閉型、円筒形またはテーパー形の穴径、標準(C0)またはC3のクリアランスを備えたティムケン軸受は、ISO規格に準拠しており、他社製のメートル法製品と互換性があります。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • シャフトのたわみ
  • 位置ずれ
  • 熱低減
  • 長寿命化

お客様の課題

  • シャフトのたわみ
  • 位置ずれ
  • 熱低減
  • 長寿命化

当社のソリューション

ティムケン自動調心玉軸受

利点

  • シャフトがたわんだり、取り付け部が完全に直角でない場合は、機器を保護してください。
  • 最大3°のずれに対応し、安定したパフォーマンスを提供します。
  • 高性能ポリマーケージが潤滑油の流れを促進し、摩擦を低減します。
  • ベアリングは高速回転時に温度が低くなるため、グリース寿命が延び、信頼性の高い動作が実現します。
  • グリースが塗布された密封タイプは、耐用年数を延ばします。

主な用途

  • 包装および食品加工用軽量コンベア
  • ファンと送風機
  • 農業機械
  • パルプ・製紙設備
  • 林業および木材加工機器

リソース