Rulmenți cu bile autoaliniați Timken®

Rulmenții cu bile autoaliniate Timken oferă performanțe superioare pentru aplicațiile în care apar devieri ale arborelui sau inexactități de montare. Proiectați pentru a face față unor nealinieri de până la 3° (1,5° pentru versiunile etanșe), acești rulmenți își mențin fiabilitatea fără a sacrifica durata de viață. Având colivie polimerică cu funcționare mai rece pentru un flux îmbunătățit de lubrifiant și o frecare redusă, aceștia asigură o durată de viață mai lungă a unsorii și o funcționare constantă la viteze mari. Disponibili în modele deschise sau etanșe, cu alezaje cilindrice sau conice și joc normal (C0) sau C3, rulmenții Timken sunt conformi ISO și interschimbabili cu produsele metrice ale concurenței.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

  • Deformarea arborelui
  • Nealiniere
  • Reducerea căldurii
  • Durată de viață extinsă

Provocările tale

  • Deformarea arborelui
  • Nealiniere
  • Reducerea căldurii
  • Durată de viață extinsă

Soluțiile noastre

Rulmenți cu bile autoaliniați Timken

Beneficii

  • Protejați echipamentul atunci când arborii se deformează sau suporturile nu sunt perfect drepte
  • Gestionează o nealiniere de până la 3°, oferind performanțe constante
  • Coliviile polimerice de înaltă performanță promovează curgerea lubrifiantului și o frecare redusă
  • Rulmenții funcționează la o temperatură mai scăzută la o viteză mai mare pentru o durată de viață mai lungă a unsorii și o funcționare fiabilă
  • Versiunile etanșate, unse cu ungere prealabilă, prelungesc durata de viață

Aplicații cheie

  • Benzi transportoare pentru sarcini ușoare, pentru ambalarea și prelucrarea alimentelor
  • Ventilatoare și suflante
  • Echipamente agricole
  • Echipamente pentru celuloză și hârtie
  • Echipamente forestiere și de prelucrare a lemnului

Resurse