Les roulements à billes auto-aligneurs Timken offrent des performances supérieures pour les applications où des déformations d’arbre ou des imprécisions de montage peuvent survenir. Conçus pour supporter un désalignement jusqu’à 3° (1,5° pour les versions étanches), ces roulements garantissent une fiabilité optimale et une longue durée de vie. Dotés de cages en polymère à faible dégagement de chaleur pour une meilleure lubrification et une friction réduite, ils assurent une durée de vie accrue de la graisse et un fonctionnement constant à haute vitesse. Disponibles en versions ouvertes ou étanches, avec alésage cylindrique ou conique et jeu normal (C0) ou C3, les roulements Timken sont conformes aux normes ISO et interchangeables avec les produits métriques concurrents.
Roulements à billes auto-aligneurs Timken