Ball Bearings

팀켄 ® 내식성 깊은 홈 볼 베어링

팀켄의 내식성 심홈 볼 베어링은 습기, 화학 물질 및 오염 물질로 인해 일반 베어링의 성능이 저하될 수 있는 열악한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 스테인리스 스틸 구조와 고급 밀봉 옵션을 특징으로 하는 이 베어링은 고속 회전 성능과 낮은 마찰을 유지하면서...

Learn More

팀켄 ® 딥 그루브 볼 베어링

팀켄 심가공 볼 베어링은 다양한 산업 분야에서 탁월한 성능을 제공하며, 고속 회전, 낮은 마찰, 우수한 하중 지지력을 자랑합니다. 정밀하게 설계된 이 베어링은 에너지 소비를 줄이고 장비 수명을 연장하도록 설계되어 전기 모터, 펌프, 컨베이어, 기어박스 등에 이상적입니다. 팀켄의 첨단 소재와 제조...

Learn More

팀켄 ® IP69K 볼 베어링

팀켄 IP69K 베어링은 극한의 세척 및 고압 세척 환경에 맞춰 설계되어 물, 화학 물질 및 오염 물질로부터 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 엄격한 IP69K 등급을 충족하도록 설계된 이 베어링은 견고한 씰과 내식성 소재를 사용하여 식품 및 음료 가공, 제약 제조 및...

Learn More

팀켄 ® 자동 조절 볼 베어링

팀켄 자동 조심 볼 베어링은 축 편향이나 장착 오차가 발생하는 환경에서 탁월한 성능을 제공합니다. 최대 3°(밀폐형은 1.5°)의 축 정렬 불량을 처리하도록 설계된 이 베어링은 수명 저하 없이 높은 신뢰성을 유지합니다. 냉각 성능이 뛰어난 폴리머 케이지를 사용하여 윤활유 흐름을 개선하고 마찰을...

Learn More

팀켄 ® 앵귤러 콘택트 볼 베어링

팀켄 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 고속 및 복합 하중 처리가 요구되는 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 이 베어링은 독특한 접촉각을 통해 레이디얼 하중과 축 방향 하중을 동시에 지지할 수 있습니다. 팀켄의 첨단 엔지니어링 기술은 까다로운 조건에서도 탁월한 강성, 마찰 감소 및 최적화된...

Learn More

팀켄 ® 극저온 볼 베어링

팀켄 극저온 볼 베어링은 극저온 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 액체 수소 및 액체 질소 환경을 사용하는 장비용으로 설계된 이 베어링은 -101°F/-74°C ~ -423°F/-253°C의 극저온 환경에서도 성능과 내구성을 유지합니다. 팀켄은 첨단 소재와 특수 윤활유를 사용하여 마찰을 줄이고 극한의 동결 조건에서도...

Learn More

팀켄 ® 소형 볼 베어링

팀켄의 소형 볼 베어링은 공간과 무게가 중요한 소형 애플리케이션에 정밀도, 내구성 및 부드러운 성능을 제공합니다. 고속 회전 및 저마찰을 위해 설계된 이 베어링은 의료 기기, 로봇, 계측 장비 및 안정적인 동작 제어가 필요한 기타 특수 장비에 이상적입니다. 팀켄의 첨단 소재와...

Learn More