Die korrosionsbeständigen Rillenkugellager von Timken sind für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert, in denen Feuchtigkeit, Chemikalien und Verunreinigungen herkömmliche Lager beeinträchtigen können. Dank ihrer Edelstahlkonstruktion und fortschrittlichen Dichtungsoptionen bieten diese Lager hervorragenden Schutz vor Rost und Korrosion bei...
Timken Rillenkugellager bieten herausragende Leistung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Sie zeichnen sich durch hohe Drehzahlen, geringe Reibung und überragende Tragfähigkeit aus. Dank präziser Konstruktion reduzieren diese Lager den Energieverbrauch und verlängern die Lebensdauer von Anlagen. Sie eignen sich...
Timken IP69K-Lager sind für extreme Reinigungs- und Hochdruckbedingungen konzipiert und bieten hervorragenden Schutz vor Wasser, Chemikalien und Verunreinigungen. Sie erfüllen die strenge Schutzart IP69K und verfügen über robuste Dichtungen und korrosionsbeständige Materialien, die einen zuverlässigen Betrieb in der Lebensmittel- und...
Timken Pendelkugellager bieten überragende Leistung bei Anwendungen mit Wellendurchbiegung oder Montageungenauigkeiten. Sie sind für einen Fluchtungsfehler von bis zu 3° (1,5° bei abgedichteten Ausführungen) ausgelegt und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit ohne Einbußen bei der Lebensdauer. Dank ihrer kühleren Polymerkäfige für optimierten...
Timken Schrägkugellager sind für Anwendungen konzipiert, die hohe Drehzahlen und kombinierte Lasten erfordern. Dank ihres einzigartigen Kontaktwinkels können diese Lager sowohl Radial- als auch Axiallasten aufnehmen. Die fortschrittliche Konstruktion von Timken gewährleistet höchste Steifigkeit, geringe Reibung und optimale Leistung auch...
Timken-Kryokugellager sind für zuverlässige Leistung in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen konzipiert. Sie eignen sich für Anlagen mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Stickstoff und gewährleisten Leistung und Langlebigkeit auch bei extrem niedrigen Temperaturen (-74 °C bis -253 °C). Timken verwendet...
Timken Miniaturkugellager bieten Präzision, Langlebigkeit und Laufruhe für kompakte Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht entscheidend sind. Entwickelt für hohe Drehzahlen und geringe Reibung, eignen sich diese Lager ideal für Medizingeräte, Robotik, Messtechnik und andere Spezialgeräte, die eine zuverlässige Bewegungssteuerung...
Mit unserer Suite an Online-Tools helfen wir Konstruktionsingenieuren, smarter, schneller und präziser zu arbeiten.
Unser Online-Tool zur Suche nach Vertriebsstellen und Händlern ermöglicht es Besuchern, weltweit mühelos die nächstgelegene Timken-Vertriebsstelle sowie autorisierte Lagerhändler zu finden.
Einen Händler finden
Vertriebsbüro finden
Angebot anfordern
Kontaktieren Sie Timken